My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Flying S

Rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb
HISTORIE KLIENTÓW
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

ZOBACZ, JAK FIRMY Z TWOJEGO REGIONU WYKORZYSTUJĄ MASZYNY HAAS

Flying S Inc | Historia sukcesu klienta firmy Haas
 

Firma Flying S, zespół składa się z zespołu inżynierów, operatorów obrabiarek i różnych techników, produkuje wiele różnorodnych elementów – od skrzydeł samolotów z włókna węglowego do skomplikowanych form i części obrabianych. Flying S wykorzystuje szeroką gamę maszyn CNC firmy Haas, przeznaczonych do obróbki małych i dużych części z różnych materiałów, w tym stopów wysokotemperaturowych, materiałów do szybkiego prototypowania i kompozytów.

W przemyśle lotniczym nie ma miejsca na błędy ani półśrodki. Firma Flying S nie tylko zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale także używa wyłącznie wysokiej jakości sprzętu. Firma posiada około 25 maszyn CNC firmy Haas, które są wykorzystywane do różnych zastosowań. Wyposażenie firmy to 6 maszyn UMC z pełną obsługą 4. i 5. osi, w tym jednoczesnego ruchu w 5 osiach, kilka frezarek pionowych serii GR z ręcznym posuwem zdolnych do obróbki bardzo dużych obszarów roboczych i pracy przy wysokich prędkościach obrotowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności i precyzji, maszyny VMC z APC, DT, ST-30SSY z podajnikiem prętów do toczenia frezów, kilka małych i średnich pionowych obrabiarek oraz VF-10. Obróbka polega przede wszystkim na wycinaniu części lotniczych z aluminium oraz narzędzi kompozytowych. Trzy maszyny pionowe są przeznaczone wyłącznie do przycinania części kompozytowych. Pył jest usuwany z wrzeciona za pomocą przyłącza AirTurbine.

Dzięki nieustannemu zaangażowaniu w przekraczanie oczekiwań, firma Flying S nadal rozwija się w zakresie produkcji kompozytowych konstrukcji płatowców UAV.

INFORMACJE O Flying S Inc

✔ Maszyny Haas:

Ponad 20 maszyn Haas, w tym, m.in.: 6 UMC, kilka maszyn GR, VMC z APC, DT, ST-30SSY z podajnikiem prętów do tokarek i obrabiarek, wiele małych i średnich maszyn pionowych oraz VF-10.

✔ Wyroby produkowane na maszynach Haas:Skomplikowane formy i obrabiane części głównie dla przemysłu lotniczego

✔ Lokalizacja: Palestine, Illinois, USA

Więcej informacji na temat firmy Flying S można znaleźć na stronie internetowej:http://www.flying-s.com/

Skontaktuj się z nami

 

Language Preference :
Loading

Zapoznaj się z demonstracją firmy Flying S Inc przedstawiającą pracę jej maszyn w zakładzie.

 

AMI: Making the Best
Budowa od podstaw pomyślnej firmy zajmującej się obróbką wymaga ciężkiej pracy, determinacji, a czasami także nerwów ze stali. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy całe przedsięwzięcie jest nieplanowane. Istotną pomocą jest zainwestowanie we właściwy sprzęt, jak odkryli to partnerzy biznesowi z hrabstwa Plymouth – Paul Singley i Charlie Gillis – gdy zakładali firmę AMI. Piętnaście lat później ich świetnie prosperująca firma od inżynierii precyzyjnej jest właścicielem 23 maszyn CNC firmy Haas.
80/20: Siedem nawyków, które nie chcą umrzeć
Firma 80/20 Inc. z siedzibą w Indianie buduje i sprzedaje coś, co założyciel firmy Don Wood nazywa zestawem elektroakustycznym – modułowy aluminiowy system ramek, który można skonfigurować w prawie każdy element, jaki klient może sobie wyobrazić. Receptura firmy Wood na sukces obejmuje rozsądne zastosowanie 7 nawyków wydajnych ludzi Stephena Coveya oraz inwestycje w maszyny CNC firmy Haas w celu zwiększenia produktywności.
Hyphen: Szybki metal
Kanadyjska firma Hyphen powstała w celu obsługi macierzystej spółki Christie Digital w zakresie tworzenia prototypów nowych projektorów wysokiej klasy. Oprócz szerokiej gamy dodatków RP firma Hyphen zainwestowała także w maszyny CNC firmy Haas. Części metalowe przygotowane na maszynach CNC oferują właściwości mechaniczne i odporność na ciepło nieodstępne dla plastikowych części RP. Za pomocą maszyn Haas firma Hyphen może wytwarzać krótkie serie podzespołów z odpowiednich metali.
Recently Updated

Dostosuj maszynę tak, jak chcesz


Gdy prowadzisz warsztat, nigdy nie wiesz, jaka praca czeka Cię w przyszłości. Dlatego maszyny Haas są najlepszym wyborem do pracy w warsztacie. Nie tylko mamy ponad 100 różnych modeli do wyboru, ale i każdy z nich jest w pełni konfigurowalny. Wybierz opcje, które mają sens oraz dadzą wszechstronność pozwalającą poradzić sobie z każdym kolejnym zadaniem.

KOMPAKTOWA PRECYZJA
Haas CL-1

CL-1

Tokarka uchwytowa CNC do prętów o średnicy do 25 mm

  • 5C Nose Rozmiar uchwytu
  • 1.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 5 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
PROSTA OBRÓBKA 5-OSIOWA
Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Błyskawiczna produkcja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Głowica BMT65 i narzędzia napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki w celu ponownej obróbki, skoro można zrobić wszystko na tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i narzędziom napędzanym BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność skrawania, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Uruchom, zatrzymaj, przesuń i kontynuuj
Czy kiedykolwiek potrzebowałeś “wstrzymać” długą operację podczas skrawania części w celu dokładniejszego przyjrzenia się płytce lub sprawdzenia wykończenia powierzchni? W tym filmie Scott i John omawiają przydatną funkcję na tokarkach i frezarkach firmy Haas, która pozwala dokładnie na to.
Przeszkól operatora do ustawiania narzędzi i korekcji roboczych

Z myślą o warsztatach firma Haas opracowała system bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS). Użyj prostych, łatwych w naśladowaniu szablonów, aby dosłownie w kilka sekund ustawić narzędzie i korekcje robocze. Koniec z marnowaniem cennego czasu operatora na ustawianie korekcji. Do systemu WIPS możesz szybko przeszkolić wszystkich operatorów i zyskać pewność, że zadanie będzie wykonywane szybko i dokładnie.

Jaką maszynę zaprojektujesz dzisiaj?

Zbuduj & Wyceń

Twoja nowa obrabiarka Haas czeka już na Ciebie.

Zaczynamy

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.