My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Bar Feeder Installation Kit, 2.50" (2.50 INSTALL KIT 74)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Set pentru instalarea alimentatorului de bare, 2,50"

    DOAR CNY
Tot ce aveți nevoie pentru a instala alimentatorul de bare Haas

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

Acest set necesar de instalare pentru strungurile Haas cu o capacitate bară de 64 mm și filetări apropiate de 74 mm, include un set de cuzineți pentru arborele principal de precizie patentați Haas, un adaptor pentru ghidajul cuzinetului și toate componentele fizice necesare pentru a instala alimentatorul de bare Haas în atelierul dvs., astfel încât să puteți începe imediat prelucrarea pieselor. Acest set este vândut doar în momentul achiziționării alimentatorului de bare. 

  • Include un adaptor pentru ghidajul tuburilor
  • Include 14 tuburi de precizie pentru bare cu diametrul de 3/8" până la 2-1/4"
  • Polietilenă rezistentă, extrudată, cu densitate mare, pentru o viață lungă

DIFERENȚA PRECIZIEI

Acești cuzineți pentru arborele principal de precizie  sunt dimensionați special pentru un stoc de bare standard măsurat în inch și prezintă o interfață potrivită pentru tubul de tragere și distanțe mai strânse ale barei pentru a reduce vibrația.Toate tuburile au lungimea de 48".

Dimensiuni incluse:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4"
1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2", 2-1/4"

 

 

INTERFERENȚĂ POTRIVITĂ PENTRU TUBUL DE TRAGERE | DISTANȚĂ MAI STRÂNSĂ BARĂ

 TUBURI VECHI
Dimensiune dublă – Inch/Metric

TUBURI NOI
Dimensiune metrică specifică

Stoc de bare 1,75" în tub de tragere 2.5"

DOCUMENTE DE SERVICE

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.