My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Bar Feeder Installation Kit, 2.50" (2.50 INSTALL KIT 74)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Zestaw do montażu podajnika pręta, 2,50"

    TYLKO W WALUCIE CNY
Wszystko, czego potrzebujesz do zainstalowania podajnika pręta Haas

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

Wymagany zestaw montażowy do tokarek Haas o pojemności pręta 64 mm z gwintami zamykacza 74 mm – zawiera komplet precyzyjnych linerów wrzeciona Haas, adapter prowadnicy linera oraz cały osprzęt niezbędny do montażu podajnika pręta Haas w zakładzie, umożliwiający rozpoczęcie produkcji bezpośrednio po montażu. Zestaw jest sprzedawany tylko w momencie zakupu podajnika prętów. 

  • Zawiera adapter tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner)
  • Zawiera 14 precyzyjnych wkładek do prętów o średnicy od 3/8" do 2-1/4"
  • Wytrzymały, wytłaczany polietylen o wysokiej gęstości gwarantuje długą żywotność

LICZY SIĘ PRECYZJA

Precyzyjne tuleje prowadzące do obróbki prętów są dostosowane do standardowych wymiarów prętów calowych i są spasowane z tuleją wysuwaną. Prześwit z precyzyjnie zachowaną tolerancją pozwala zmniejszyć wibracje.Wszystkie tuleje prowadzące mają długość 48".

Rozmiary w zestawie:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4"
1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2", 2-1/4"

 

 

PASOWANIE ŚREDNICY DO TULEI WYSUWANEJ | PRECYZYJNIE ZACHOWANY WYMIAR PRĘTA

 LINERY STAREGO TYPU
Dwa rozmiary – calowe i metryczne

LINERY NOWEGO TYPU
Określony rozmiar metryczny

Pręt 1,75" w tulei wysuwanej 2,5"

DOKUMENTY SERWISOWE

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.