Bar Feeder Installation Kit, 2.50" (2.50 INSTALL KIT 74)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


2.50" 送料器安装套件

    仅人民币
提供安装 Haas 送料器所需的一切部件

概览

文档

这款 Haas 车床必备安装套件具有 74 毫米棒材最大直径和 64 毫米 闭合器螺纹,包括一套 Haas 精密主轴衬套、一件衬套导轨适配器,以及在车间安装 Haas 送料器所需的各种五金件,方便您立即开始制造部件。该套件仅在购买送料器时随同出售。 

  • 包括衬套导轨适配器
  • 包括 14 个精密衬套,用于直径为3/8" 至 2-1/4"的棒料
  • 耐用、高密度的挤塑成型聚乙烯结构,使用寿命长

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准英寸棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。 所有衬套均为48" 长。

包括尺寸:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4"
1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2", 2-1/4"

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

旧衬套
双尺寸 - 英寸/公制

新衬套
公制尺寸特定

2.5" 拉管中的 1.75" 棒料

服务手册