Bar Feeder Installation Kit, 2.50" (2.50 INSTALL KIT 74)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


バーフィーダー インストレーションキット 2.50"

    CNY限定
Haasバー送り機を設置するための必需品一式

概要

文書

64 mmのバー能力と綿密な74㎜のねじを備えたHaas旋盤に必須のこの設置キットには、Haasの高精度スピンドルライナー、ライナーガイドアダプター、およびHaasバー送り機の設置に必要なハードウェアがすべて含まれており、すぐにパーツの製作にご利用いただけます。本キットはバーフィーダーのご購入時のみお求めいただけます。

  • ライナーガイドアダプター付属
  • 直径3/8"から2-1/4"のバー用の14の精密ライナー付き
  • 耐久性に優れた高密度押し出しポリエチレンで長持ちします

精度の違い

この精密スピンドルライナーは、標準のインチバーストック専用にサイズ決めしており、ドローチューブに対する締まりばめ、及びよりタイトなバークリアランスで振動を低減します。すべてのライナーは長さ48"です。

含まれるサイズ:

3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、
1-3/8"、1-1/2"、1-5/8"、1-3/4"、2"、2-1/4"

 

 

締まりばめ外径、よりタイトなバークリアランス

 旧ライナー
デュアルサイズ – インチ/メートル

新ライナー
メトリックサイズ固有

2.5"のドローチューブに1.75"のバーストック

サービスドキュメント