My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
7 - Autodoor - DC Motor

Ușă automată – Manual de service


  • 1 – Ușă automată – Prezentare
  • 2 – Ușă automată 8M – Instalare
  • 3 – Ușă automată CAN – Instalare
  • 4 – Ușă automată – LVPS
  • 5 – Ușă automată – Senzor margine ușă
  • 6 – Ușă automată – Cursă ușă
  • 7 – Ușă automată – Motor c.c.
  • 8 – Ușă automată – Întreținere
  • 9 – Ușă automată – Depanare

Go To :

  • 7.1 Motor ușă automată - Înlocuire

7.1 Motor ușă automată - Înlocuire

Recently Updated

Motor ușă automată CC - Înlocuire


AD0469

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți motorul ușii automate CC pe un VMC sau CNC strung.

Cerințe privind mașina:

  • Necesită versiunea software 100.20.000.1200 sau o versiune ulterioară
  • I/O PCB 34-3490B sau mai mare
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A cu versiunea firmware 1.42 sau ulterioară
  • Versiune firmware I/O 4.09 sau o versiune ulterioară
  • Versiune firmware TC 2.06 sau o versiune ulterioară

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-3414: MOTOR UŞĂ AUTOMATĂ 55RPM

Replacement

1

Opriți mașina.

Îndepărtați capacul de motorului ușii automate.

Deconectați liniile de aer și cablul de alimentare de la ansamblul motorului.

Îndepărtați ansamblul motorului uşii automate.

2

Scoateți piulița [1] și șaiba de blocare [2].

Scoateţi scripetele din axul motorului.

Scoateţi cele trei șuruburi soclu cu cap [4]

.

Scoateţi motorul vechi [5] şi instalaţi-l pe cel nou.

 Notă:  pentru maşinile fabricate înainte de 16.9.2019, adăugaţi cleme de fixare la centură. Consultați procedura  Înlocuire cursă ușă automată c.c.  

Actualizaţi fişierele de configurare, pentru a vă asigura că aveţi cele mai recente valori ale uşii automate.  Consultați procedura Fișier configurare - Descărcare/Încărcare - NGC .

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.