MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Autodoor - DC Motor

自動ドア - サービスマニュアル


  • 1 - 自動ドア - 概要
  • 2 - 8M自動ドア - 設置
  • 3 - CAN自動ドア - 設置
  • 4 - 自動ドア - LVPS
  • 5 - 自動ドア - ドアエッジセンサー
  • 6 - 自動ドア - ドアトラック
  • 7 - 自動ドア - DCモーター
  • 8 - 自動ドア - メンテナンス
  • 9 - 自動ドア - トラブルシューティング

Go To :

  • 7.1 自動ドアモーター交換
Recently Updated

DC自動ドアLVPS - 交換


AD0469

はじめに

ここでは、VMCまたは旋盤CNC上のDC自動ドアモーターを交換する方法について、手順を示します。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン 100.20.000.1200以上
  • I/O PCB 34-3490B以上
  • ファームウェアバージョン 1.30以降を備えるAD PCB 34-3096、34-3096A
  • I/Oファームウェアバージョン 4.09以上
  • TCファームウェアバージョン 2.06以上

この手順は次のキットに適用されます。

  • 93-3414: 自動ドアモーター55RPM

交換

1

機械の電源をOFFにします。

自動ドアモーターカバーを取り外します。

エアラインと電源ケーブルを、モーターアセンブリから外します。

自動ドアモーターアセンブリを取り外します。

2

ナット[1]、ロックワッシャ[2]を取り外します。

プーリーを、モーターシャフトから引き出します。

3本のソケットヘッド・キャップスクリュー[4]を取り外します 。

古いモーター[5]を取り外し、新しいモーターを取付けます。

 注意:  2019年9月16日より前に製造された機械については、ベルトに保持クリップを追加し、 DC自動ドア トラックの交換 手順を参照してください。

設定ファイルを更新し、最新の自動ドアの有用性があることを確認します。  設定ファイル  - ダウンロード/ロード - NGC 手順を参照してください。