My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis-Lubrication System - Grease Reservoir - Prime and Test

Sistem de lubrifiere pe axă - Rezervor de grăsime - Amorsare și testare

1

Dacă mașina are un o unitate de comandă clasică Haas:

  • Apăsați [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ori pentru a afișa pagina de diagnosticare.
  • Apăsați[CANCEL].
  • Mergeți la fila LUBRIFIERE.
  • Apăsați[WRITE/ENTER].

  • Apăsați [F2] pentru a porni testul de lubrifiere pe axă.

Dacă mașina are un control Următoarea generație:

  • Apăsați [DIAGNOSTICS].
  • Mergeți la fila Întreținere .
  • Apăsați [F2] pentru a porni testul de lubrifiere pe axă.

2

Efectuați din nou testul de lubrifiere a axei până când nu mai obțineți alarme de lubrifiere pe axă. Așteptați cel puțin (1) minut între ciclurile de test de lubrifiere a axei.

Verificați nivelul de vaselină din rezervor.

Dacă conductele de vaselină sunt aproape goale, poate fi necesar să reumpleți rezervorul de lubrifiere a axei după ce ați curățat conductele de aer. Turnați grăsimea în rezervor: la aproximativ 1/2" (13 mm) sub filetele de pe rezervor.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.