Axis-Lubrication System - Grease Reservoir - Prime and Test

轴润滑系统 - 润滑脂储液罐 - 装填和测试

1

如果机床具有经典 Haas 控制器:

  • 按 [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) 次显示诊断页。
  • 按 [CANCEL]。
  • 转到 润滑 选项卡。
  • 按 [WRITE/ENTER]。

  • 按 [F2] 启动轴润滑测试。

如果机床具有下一代控制器:

  • 按 [DIAGNOSTICS]。
  • 前往 Maintenance(维护) 选项卡。
  • 按 [F2] 启动轴润滑测试。

2

再次执行轴润滑测试,直到您不再收到轴润滑警报。在轴润滑测试循环之间至少等待 (1) 分钟。

检查储液罐中的润滑脂水平。

如果润滑脂管路几乎是空的,则在清除空气管路后,可能需要重新加注轴润滑储液罐。将润滑脂倒入储液罐:约 1/2" (13 mm),低于储液罐上的螺纹。