Axis-Lubrication System - Grease Reservoir - Prime and Test

축 윤활 시스템 - 그리스 탱크 - 프라임 및 테스트

1

기계에 Classic Haas Control이 장착된 경우:

  • [PARAMETER DIAGNOSTIC]을 (2)번 눌러 진단 페이지를 표시합니다.
  • [CANCEL]을 누르십시오.
  • LUBE(윤활유) 탭으로 이동하십시오.
  • [WRITE/ENTER]을 누르십시오.

  • [F2] 를 눌러 축-윤활 테스트를 시작합니다.

기계에 차세대 제어 장치가 있는 경우:

  • [DIAGNOSTICS]을 누르십시오.
  •  유지보수 탭으로 이동합니다.
  • [F2]를 눌러 축-윤활 테스트를 시작합니다.

2

축 윤활 경보가 더 이상 발생하지 않을 때까지 축 윤활 테스트를 다시 수행하십시오. 축 윤활 테스트 주기 사이에 최소 1분 동안 기다리십시오.

탱크의 그리스 수위를 확인하십시오.

그리스 라인이 거의 비어 있는 경우 공기 라인을 퍼지한 후 축 윤활 탱크를 리필해야 할 수 있습니다. 탱크의 나사산 아래 약 1/2" (13 mm.)까지 그리스를 붓습니다.