Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Robot

ZAKAJ IZBRATI HAAS ROBOT PACKAGE?

  1. V paket je vse vključeno, brez potrebe po vključevanju drugih proizvajalcev. 
  2. Hitre, preproste nastavitve in enostavne delovne operacije. 
  3. Enostavno uvajanje za nove uporabnike robotov, in hkrati dovolj zmogljiv sistem za napredne uporabnike. 
  4. Ni zahtev po dodatnem obešalu. Vse funkcije se krmilijo z uporabo krmilnika Haas in konzole z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje z zaslonom na dotik
  5. Uporabnikom je na voljo veliko virov, od tehnične dokumentacije do videoposnetkov postopkov nastavitev in navodil za namestitev. 

 

Pogosta vprašanja

  1. Ali lahko robota Haas dodam na starejši stroj, če dodam avtomatska vrata, ki jih ni izdelal Haas? Da, vendar je robote Haas mogoče dodati le strojem NGC. Zagotavljamo dokumentacijo z navodili in zahtevami za integracijo z avtomatskimi vrati drugih proizvajalcev. OPOMBA: Osebje Haas ni odgovorno za integracijo z avtomatskimi vrati drugih proizvajalcev.
  2. Ali se avtomatska vrata Haas lahko montirajo na kraju uporabe? Da, vendar se obrnite na svojega distributerja Haas (Haas tovarniška izpostava HFO) in se prepričajte, da je vaš stroj primeren za namestitev avtomatskih vrat z možnostjo montaže na kraju uporabe. 
  3. Kje je gumb za ustavitev v sili E-stop, kadar ste zunaj varovalne pregrade? Gumb E-stop je na konzoli z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje; RJH-XL ima vgrajen gumb E-stop.
  4. Katere druge izbirne možnosti bi morali upoštevati za popolno avtomatizacijo? Druge možnosti, ki bi jih morali upoštevati za popolno avtomatizacijo:  Električni primež E-primež, programabilni zrak za pnevmatski primež in ventilator za ostružke.
  5. Ali sem omejen na uporabo prijemal Haas? Lahko se uporabijo poprodajna pnevmatska prijemala (to so nadomestni izdelki drugih proizvajalcev, izdelani za izvajanje enakih funkcij kot originalni del); in niste omejeni na prijemala Haas
  6. Zakaj moram nastaviti varnostna območja? Nastavitev varnostnih območij lahko pomaga pri preprečevanju trčenja z vašim strojem ali ograjo. 
  7. Ali lahko nabavim dodatno škatlo električnega vmesnika za robota? Da, lahko nabavite dodatno škatlo električnega vmesnika za robota, vendar podjetje Haas ne prodaja ograje in zapore vrat na ograji ločeno od robota. 
  8. Koliko dolgo velja garancijska doba za robota Haas? Garancijska doba za robota Haas je 2 leti. 
  9. Ali se je treba obrniti na ponudnika tehnologije FANUC, ko robot potrebuje servisni pregled? Ne. Za kakršne koli potrebe v zvezi s servisnimi pregledi, za katerega koli robota, kateri koli stroj ali rotacijsko enoto, se obrnite na svojega lokalnega distributerja Haas (Haas tovarniška izpostava HFO). 

        Imate še kakšno vprašanje? Obrnite na lokalno Haas tovarniško izpostavo

PRIČEVANJA STRANK IN VIDEOPOSNETKI

VSE LAHKO NASTAVITE SAMI ALI S POMOČJO DISTRIBUTERJA HAAS TOVARNIŠKE IZPOSTAVE. NI POTREBE PO VKLJUČEVANJU DRUGIH PROIZVAJALCEV. 

OGLEJTE SI, KAKO UPORABNIKI PO VSEM SVETU UPORABLJAJO Z ROBOTA HAAS 

MASTEQ

Poglejte, kako so pri Masteq Tool & Engineering optimizirali nastavitev robota Haas z več primeži in nastavljivo točko odlaganja kosa.

“Haas omogoča na današnjem trgu še nedoseženo vrednost. Tehnologija, zmogljivost in zanesljivost so razlog, da se v iskanju novih strojev na tržišču vedno najprej obrnemo na podjetje Haas!« 

- Mark B. Anderson, lastnik - Masteq Tool & Engineering, LLC and Masteq Manufacturing, LLC.

Podjetje AMERICAN TORCH TIP

Oglejte si, kako podjetje American Torch Tip uporablja avtomatizacijo, da poveča produktivnost in si zagotovi korak prednosti pred konkurenco.

Pred kratkim so v podjetju American Torch Tip namestili stružno celico s tremi stružnimi centri s CNC-stružnicami Haas ST-20Y s stranskimi vreteni; vsak stružni center so opremili z avtomatizacijo, ki omogoča proizvodnjo brez prisotnosti delavca. Dva stružna centra s CNC-stružnicami Haas ST-20Y imata vgrajeno nalaganje surovcev z avtomatskimi nakladalniki delov (APL); tretji stružni center ima vgrajeno nalaganje surovca z robotskim paketom Haas. Seznanite se, kako ta namestitev pomaga vodilnemu proizvajalcu gorilnikov za varjenje in rezanje kovin, da si zagotovi korak prednosti pred konkurenco po pandemiji.

»Končno smo ga nabavili ... [Robotski paket] in to je bilo lepo, ker je bilo vse prirejeno na način priključi in uporabljaj«. 
– Jack Walters, predsednik – American Torch Tip Co.

Podjetje SOUTHLAND FABRICATION

V podjetju Southland Fabrication so preprosto nastavili Haas Robot Package 1, da omogočijo avtomatizacijo postopka nalaganja surovca in si olajšajo delo.

»V podjetju Southland smo zelo zadovoljni z robotom. V zvezi z robotsko roko nismo imeli nobenih, tako rekoč »vizualnih« težav, in ona natančno ponavlja gibe tako, kot se od robota pričakuje. Navdušeni smo, da smo za delo omogočili dodatni dve robotski roki in da imamo tri robotske roke, ki tekoče izvajajo svoje delo pri izvleki izdelka.« 
– Andy Wood, strojni inženir/programer CNC, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

OPCIJE, KI VAM POMAGAJO PRI AVTOMATIZACIJI

STROJ + ROBOT + IZBIRNE MOŽNOSTI ZA AVTOMATIZIRANO DELOVANJE = NASTAVITEV ZA POPOLNO AVTOMATIZACIJO

IZBIRNE MOŽNOSTI, KI JIH MORATE UPOŠTEVATI, KADAR UVAJATE NASTAVITEV ZA POPOLNO AVTOMATIZACIJO ZA SVOJO DELAVNICO. 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Upravljajte pnevmatske naprave neposredno prek krmilja Haas

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
VIDEOPOSNETKI ZA NASTAVITEV ROBOTA

VIDEOPOSNETKI PO KORAKIH ZA NASTAVITEV ROBOTA 

1. DEL: PRVA NASTAVITEV

Najprej pojdite na zavihek Naprave na strani Trenutni ukazi. Če imate nameščen Haas Robot Package, boste imeli dodaten zavihek Robot. Zavihek Robot vsebuje tri podzavihke: Ogrodje, Premikanje in Nastavitev. Z zavihkom Nastavitev, sledite pozivom za nastavitev robota.  

Za nastavitev robota pritisnite gumb E-stop na stroju in vklopite robota. Nato izberite F1. Čez nekaj trenutkov boste videli, da je robot povezan, podatki pa posodobljeni. Sprostite gumb E-stop in aktivirajte gumb za ponastavitev. Robot je zdaj povezan s strojem Haas. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite osnovne parametre za robota, kot so nastavitve hitrosti osi, teža prijemala in nastavitev položajev robota. 

 

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

2. DEL: VARNOSTNA OBMOČJA

Varnostna območja se uporabljajo, da zagotovite, da bo vaš robot ostal znotraj izbranih območnih mej, kar vam pomaga, da omejite možnost trčenja s strojem. 

Najprej uravnajte robota s svojo varovalno pregrado in s strojem. Nato izmerite razdaljo robota od roba svojega delovnega prostora. Vse dimenzije morajo biti v milimetrih (mm). Po opravljenih meritvah vseh dimenzij je treba nastaviti delovno območje tako, da se prijavite v vmesnik HMI obešala. Robota morate povezati z računalnikom, ki ima dostop do interneta, z uporabo kabla Ethernet. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, ki vam po korakih pokaže, kako se nastavijo varnostna območja za robota in kako se uporablja vmesnik HMI obešala. 

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

3. DEL: NASTAVITEV PREDLOGE

Nastavite mizo za obdelovance z uporabo zavihka Predloga. Zavihek Predloga je podzavihek avtomatske naprave za nalaganje obdelovancev na zavihku Naprava na strani Trenutni ukazi. Tu boste robotu dali podatke, kako je nastavljena miza za obdelovance. 

Začnite s podatkom Vrsta zaporedja, kjer boste izbrali Enostavno zaporedje ali Zaporedje po meri. Če ste začetnik, začnite z enostavnim načinom delovanja. Ko je izbrana vrsta zaporedja, sledite pozivom in intuitivnim navodilom, da opravite naslednje korake za nastavitev mize za obdelovance. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, v katerem je prikazan postopek nastavitev mize za obdelovance za vašega robota. 

4. DEL: ZAVIHEK Z NAKLADALNIKI DELOV

Naučite se, kako se obdelovanci nalagajo v vaš stroj z uporabo zavihka Nalaganje obdelovancev. Najprej boste nastavili hitrost robota. Nato boste zagnali upravljani premik v JOG načinu in nastavili začetni položaj za pobiranje obdelovanca. Ko to nastavite, kliknite F2, da nastavite referenčni položaj. Nato poiščite zavihke za nastavitev točk prevzema in odlaganja za nalaganje obdelovancev v stroj. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje robota za nalaganje obdelovancev. 

5. DEL: ZAVIHEK ZA ODLAGANJE DELOV

Naučite se, kako deluje zavihek za odlaganje obdelovancev, da opravite raztovarjanje iz stroja. Prvi korak je izbira položaja, na kateri bo robot pobral obdelovanec, ki je lahko vpenjalna glava glavnega vretena ali vpenjalna glava stranskega vretena na stružnici, ali katero koli vpenjanje obdelovanca, ki ste ga nastavili na rezkalnem stroju. 

Koristen nasvet: Zapišite prvi položaj giba dviga obdelovanca po končani obdelavi v istem položaju, kot je zadnji zapisani položaj pripravljenega giba, da zagotovite gladek prehod med tema dvema giboma. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje vašega robota za prijem obdelovancev po končani obdelavi. 

6. DEL: ZAŽENI NAČRTOVALCA NALOG & APL

Zdaj lahko izkoristite prednosti vaše nastavitve in pustite robotu, da vaše naloge opravlja brez potrebe po nadzoru. Enostavno pojdite na jeziček Run Job in naložite nalogo, ki jo želite izvesti. V tem jezičku si lahko ogledate del, ki je trenutno v obdelavi, naslednji del v vrsti za obdelavo, število končanih delov in skupno število delov, ki jih je treba končati. V jezičku za načrtovanje strežne naprave za nalaganje kosov APL lahko vnesete številne naloge v zaporedju. Ko se jeziček naloži, lahko nalogam dodelite zaporedno številko, ki je skladna z zaporedjem, v katerem bo naloga opravljena.

Oglejte si zgornji video za zagon in načrtovanje nalog vašega robota.

7. DEL: POLJUBNA ZAPOREDJA

Vrste poljubnih zaporedij vam omogočajo ustvarjanje vašega lastnega kompleta gibov, katere lahko vnesete v vaš program za obdelavo namesto uporabe predprogramiranih sekvenc APL v enostavnem načinu. Za vklop poljubnih zaporedij preprosto pojdite na jeziček Predloge in preverite, ali je vrsta sekvence (Sequence Type) nastavljena na poljubna zaporedja (Custom Sequence).

Za nastavitev in uporabo poljubnih zaporedij si oglejte video zgoraj.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.