My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Robot

DE CE SĂ ALEGEȚI UN PACHET DE ROBOȚI?

  1. Totul este inclus în pachet, fără a fi necesară intervenția unui integrator extern. 
  2. Setare rapidă, ușoară și operare simplă. 
  3. Prezentare ușoară pentru noii utilizatori de roboți, dar suficient de consistentă pentru utilizatorii avansați. 
  4. Nu este nevoie de o consolă suplimentară. Totul este controlat prin intermediul unității de comandă Haas și a manetei de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil
  5. Clientul are la dispoziție multe resurse pentru consultare, de la documente tehnice la videoclipuri de configurare și ghiduri de instalare. 

 

Întrebări frecvente

  1. Pot adăuga robotul Haas la o mașină mai veche dacă adaug o ușă automată care nu provine de la Haas? Da; cu toate acestea, roboții Haas pot fi adăugați numai la mașinile NGC. Oferim documentație cu instrucțiuni și cerințe pentru integrarea cu uși automate de la terți. NOTĂ:Personalul Haas nu este responsabil pentru integrarea ușii automate de la terți.
  2. Ușa automată Haas poate fi instalată la client? Da, dar contactați reprezentanța Haas de care aparțineți pentru a vă asigura că modelul de mașină este eligibil pentru o ușă automată cu instalare la client. 
  3. Unde se află oprirea de urgență din afara cabinei? Oprirea de urgență se află pe maneta de comandă avans rapid de la distanță; RJH-XL are o oprire de urgență încorporată.
  4. Ce alte opțiuni ar trebui să iau în considerare pentru automatizarea completă? Alte lucruri care ar trebui luate în considerare pentru automatizarea completă:  Menghină de urgență, aer programabil pentru menghine pneumatice, ventilator de șpan.
  5. Mă limitez la dispozitivele de prindere Haas? Se pot utiliza dispozitive pneumatice care se găsesc pe piață; nu sunteți limitat la dispozitivele de prindere Haas
  6. De ce trebuie să setez zone de siguranță? Setarea zonelor de siguranță poate ajuta la prevenirea accidentelor care implică mașina și parapetul. 
  7. Pot cumpăra o cutie de interfață electrică suplimentară pentru robot? Da, puteți achiziționa o cutie de interfață electrică suplimentară pentru robot, dar Haas nu vinde parapetul și interblocarea separat de robot. 
  8. Cât durează garanția pentru robotul Haas? Garanția pentru robotul Haas este de 2 ani. 
  9. Trebuie să contactez FANUC dacă robotul are nevoie de service? Nu, contactați reprezentanța Haas locală pentru orice necesități legate de robot, mașină sau serviciu rotativ. 

        Aveți mai multe întrebări? Contactați reprezentanța Haas locală

MĂRTURIILE CLIENȚILOR ȘI CLIPURI VIDEO

TOTUL POATE FI SETAT DE REPREZENTANȚA HAAS SAU DE DUMNEAVOASTRĂ. NU ESTE NEVOIE DE NICIUN INTEGRATOR EXTERN. 

VEDEȚI CUM CLIENȚII NOȘTRI DE LA NIVEL GLOBAL UTILIZEAZĂ ROBOTUL HAAS 

MASTEQ

Aflați cum Masteq Tool & Engineering și-a optimizat configurația robotică Haas cu multiple menghine și un punct de livrare pentru piese personalizate.

„Haas asigură o valoare ce nu poate fi egalată pe piață în momentul de față. Tehnologia, performanța și fiabilitatea sunt motivul pentru care, atunci când suntem în căutarea unor mașini noi pe piață, începem întotdeauna cu Haas!” 

– Mark B. Anderson, Proprietar – Masteq Tool & Engineering, LLC și Masteq Manufacturing, LLC.

AMERICAN TORCH TIP

Vedeți cum American Torch Tip utilizează automatizarea pentru creșterea productivității în vederea oferirii unui avantaj competitiv.

Recent, American Torch Tip a instalat o celulă de strunjire cu trei strunguri CNC Haas ST-20Y cu arborele secundar, fiecare configurat cu automatizare pentru producție ușoară. Două dintre strungurile CNC Haas ST-20Y sunt încărcate de încărcătoarele automate de piese Haas, în timp ce al treilea este încărcat de un pachet robot Haas. Aflați cum această instalație ajută un producător de vârf de arzătoare să câștige un avantaj competitiv post-pandemie.

„Am cumpărat în cele din urmă un . . . [Pachet robot] și a fost foarte bine pentru că totul era plug and play.” 
– Jack Walters, Președinte – American Torch Tip Co.

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabrication a facilitat configurarea pachetului Haas Robot 1, permițându-le să-și automatizeze procesul de încărcare a pieselor.

„Southland a fost foarte mulțumită de robot. Nu am întâmpinat practic nicio problemă cu privire la brațul robotizat, iar acesta se pliază așa cum ar trebui să facă un robot. Suntem încântați să punem în funcțiune celelalte două brațe robotizate și să avem trei brațe care funcționează perfect, crescând producția.” 
– Andy Wood, Inginer mecanic/Programator CNC, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

OPȚIUNI PENTRU AUTOMATIZARE

MAȘINĂ + ROBOT + OPȚIUNI AUTOMATE = SETARE COMPLET AUTOMATĂ

OPȚIUNI CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU CONSTRUIREA UNEI SETĂRI COMPLET AUTOMATE PENTRU ATELIERUL DUMNEAVOASTRĂ. 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Gestionați un dispozitiv pneumatic direct din unitatea de comandă Haas

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
CLIPURI PENTRU SETAREA ROBOTULUI

VIDEOCLIPURI CARE PREZINTĂ SETAREA ROBOTULUI PAS CU PAS 

PARTEA 1: SETAREA INIȚIALĂ

Pentru a începe, navigați la fila Dispozitive din pagina Comenzi curente. Dacă aveți instalat un pachet robot Haas, veți avea o filă suplimentară, fila Robot. Fila Robot conține trei subfile: Rame, avans rapid și setare. Începând cu fila Setare, urmați instrucțiunile pentru configurarea robotului.  

Pentru a seta Robotul, apăsați butonul oprire de urgență de pe mașină și porniți comanda robotului. Apoi, selectați F1; după câteva momente, veți vedea Robotul conectat și informațiile actualizate. Acum, eliberați oprirea de urgență și apăsați resetare. Ați conectat acum robotul la mașina dvs. Haas. 

Urmăriți videoclipul de mai sus pentru a seta parametrii de bază pentru robotul dvs., de la setarea vitezelor axei și a greutății dispozitivului de prindere, până la setarea pozițiilor pentru robot. 

 

APĂSAȚI AICI PENTRU MAI MULTE DETALII.

PARTEA A 2-A: ZONE DE SIGURANȚĂ

Zonele de siguranță sunt utilizate pentru a vă asigura că robotul rămâne într-o anumită rază de limitare pentru a limita posibilitatea de impact cu mașina. 

Mai întâi, poziționați robotul în raport cu cabina și mașina dumneavoastră. Apoi, măsurați distanța robotului de la marginea spațiului de lucru. Toate dimensiunile trebuie să fie în milimetri (mm). După măsurarea tuturor dimensiunilor, trebuie să vă configurați zona de lucru conectându-vă la HMI Pendent. Va trebui să conectați robotul la un computer cu acces la internet prin cablul ethernet. 

Urmăriți videoclipul de mai sus pentru setarea pas cu pas a zonelor de siguranță ale robotului și pentru modul în care să utilizați HMI Pendent. 

APĂSAȚI AICI PENTRU MAI MULTE DETALII.

PARTEA A 3-A: SETARE MODEL

Setați tabelul de piese utilizând fila Model. Fila Model este o sub-filă a Încărcătorului automat de piese din fila Dispozitive din Comenzi curente. Aici veți spune robotului cum este configurat tabelul de piese. 

Începeți cu Tipul secvenței, unde puteți alege între secvență simplă și secvență personalizată. Dacă sunteți începător, începeți cu modul simplu. După selectarea tipului de secvență, urmați instrucțiunile unității de comandă și instrucțiunile intuitive pentru a parcurge pașii rămași pentru a seta tabelul de piese. 

Urmăriți videoclipul de mai sus pentru a parcurge operațiunile de setare a tabelului de piese pentru robotul dvs.. 

PARTEA 4: FILA ÎNCĂRCARE PIESE

Aflați cum să încărcați piesele în mașină folosind fila Încărcare piese. Mai întâi veți seta viteza robotului. Apoi, veți iniția modul Mâner avans rapid și veți seta locația inițială de preluare a piesei. După setare, faceți clic pe F2 pentru a seta poziția de referință. Acum, derulați diferitele file de setare pentru a seta punctele de preluare și predare pentru încărcarea piesei în mașină. 

Urmăriți videoclipul de mai sus pentru a seta mișcările robotului dvs. pentru a încărca piesele. 

PARTEA 5: FILA DESCĂRCARE PIESE

Aflați cum să utilizați fila Descărcare piese pentru a descărca piesele dvs. de pe mașină. Primul pas este să selectați locul din care doriți ca robotul să preia piesa, fie mandrina arborelui principal, fie mandrina arborelui secundar de pe strung sau orice sistem de suport piesă pe care l-ați instalat pe o freză. 

Sugestie utilă: Înregistrați prima poziție a mișcării de preluare a piesei finisate în aceeași poziție ca ultima poziție înregistrată a mișcării gata pentru a asigura o tranziție lină între aceste două mișcări. 

Urmăriți videoclipul de mai sus pentru a seta mișcarea robotului dvs. pentru a prelua piesele finisate. 

PARTEA A 6-A: EXECUTARE OPERAȚIUNI & PLANIFICATOR APL

Acum suntem în măsură să culegem roadele setării dvs. și să permitem robotului să execute operațiunile fără supraveghere. Navigați la fila Executare operațiuni și încărcați operațiunea dorită. În această filă, puteți vedea piesa care este prelucrată în acel moment, piesa care urmează să fie prelucrată, numărul de piese finalizate și numărul total de piese care vor fi finalizate. În fila Planificator APL, puteți planifica operațiuni multiple în succesiune. După încărcarea operațiunii, puteți atribui operațiunilor un număr de ordine, care corespunde ordinii în care va fi executată operațiunea.

Urmăriți materialul video de mai sus și planificați operațiunile robotului.

PARTEA A 7-A: SUCCESIUNI PERSONALIZATE

Tipurile de succesiune personalizată vă permit să creați propriul set de mișcări și să le implementați în programul pieselor dvs., în locul utilizării succesiunilor APL preprogramate din Modul Simplu. Pentru a activa succesiunile personalizate, navigați la fila Model și asigurați-vă că Tipul Succesiunii este setat la Succesiune Personalizată.

Urmăriți materialul video de mai sus pentru a afla cum să setați și să utilizați succesiunile personalizate.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.