MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Robot

PERCHÉ SCEGLIERE UN PACCHETTO ROBOT HAAS?

  1. Nel pacchetto è incluso tutto, così non c’è bisogno di integrazione di terze parti. 
  2. Predisposizione rapida e semplice e facile funzionamento. 
  3. Inizio semplice per i nuovi utenti dei robot, ma sufficientemente potente per gli utenti avanzati. 
  4. Non è necessario un pensile aggiuntivo. Tutto è controllato tramite il controllo Haas e la maniglia di avanzamento a distanza con display touchscreen
  5. Sono a disposizione del cliente numerose risorse, da documenti tecnici a video di predisposizione e guide di installazione. 

 

Domande frequenti

  1. Posso aggiungere il robot Haas a una macchina più vecchia se aggiungo una porta automatica non Haas? Sì; tuttavia i robot Haas possono essere aggiunti solo alle macchine NGC. Forniamo documentazione con istruzioni e requisiti per l’integrazione con porte automatiche di terze parti. NOTA: Il personale Haas non è responsabile dell’integrazione della porta automatica di terze parti.
  2. La porta automatica Haas è installabile sul campo? Sì, tuttavia contatta il tuo HFO per assicurarti che la tua macchina sia idonea per una porta automatica installabile sul campo. 
  3. Dov’è l’arresto d’emergenza quando si è fuori dalla gabbia? L’arresto d’emergenza si trova sulla maniglia di avanzamento a distanza Haas; l’RJH-XL ha un arresto d’emergenza integrato.
  4. Quali altre opzioni dovrei considerare per l’automazione completa? Altri elementi che dovrebbero essere considerati per l’automazione completa:  Morsa elettrica, aria programmabile per le morse pneumatiche, ventola per trucioli.
  5. Sono obbligato a utilizzare pinze di presa Haas? Possono essere utilizzate pinze di presa pneumatiche post vendita; non si devono utilizzare necessariamente pinze di presa Haas
  6. Perché devo configurare le Zone di sicurezza? La configurazione delle zone di sicurezza può aiutare a prevenire gli incidenti contro la macchina e la recinzione. 
  7. Posso acquistare una scatola aggiuntiva per l’interfaccia elettrica del robot? Sì, puoi acquistare un’ulteriore scatola di interfaccia elettrica del robot, ma Haas non vende la recinzione e l’interblocco separatamente dal robot. 
  8. Quanto dura la garanzia per il robot Haas? La garanzia per il robot Haas è di 2 anni. 
  9. Devo contattare FANUC se il robot necessita di assistenza? No, contatta il ​​tuo HFO locale per qualsiasi esigenza di assistenza per il robot, la macchina e la tavola rotante. 

        Hai altre domande? Contatta il tuo HFO locale

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI E VIDEO

TUTTO PUÒ ESSERE CONFIGURATO DAL TUO HFO O DA TE. NESSUNA INTEGRAZIONE DI TERZE PARTI NECESSARIA. 

SCOPRI COME I CLIENTI IN TUTTO IL MONDO STANNO UTILIZZANDO IL ROBOT HAAS 

MASTEQ

Scopri come Masteq Tool & Engineering ha ottimizzato la predisposizione del robot Haas con più morse e un punto di rilascio dei pezzi personalizzato.

“Haas fornisce un valore senza precedenti nel mercato odierno. La tecnologia, le prestazioni e l’affidabilità sono il motivo per cui, quando dobbiamo acquistare nuove macchine, iniziamo sempre con Haas!” 

– Mark B. Anderson, Proprietario - Masteq Tool & Engineering, LLC e Masteq Manufacturing, LLC.

AMERICAN TORCH TIP

Scopri come American Torch Tip sta utilizzando l’automazione per aumentare la produttività e ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

Recentemente, American Torch Tip ha installato una cella di tornitura con tre torni CNC Haas ST-20Y dotati di mandrini secondari, ciascuno impostato con automazione per la produzione non presidiata. Due dei torni CNC Haas ST-20Y sono dotati di Caricatore pezzi automatico Haas, mentre il terzo è dotato di un Pacchetto Robot Haas. Scopri come questa installazione sta aiutando un produttore leader di torce a ottenere un vantaggio sulla concorrenza dopo la pandemia.

“Alla fine abbiamo acquistato un… [Pacchetto Robot] ed è stato bello scoprire che era completamente plug-and-play.” 
– Jack Walters, Presidente - American Torch Tip Co.

AMI MACHINING

AMI Machining ha incorporato il primo robot con VF-2SS nella propria officina, consentendo agli operatori di formare più dipendenti e di utilizzare più macchine. 

“Mentre il robot è in funzione, posso eseguire altre predisposizioni. Posso gestire i lavori. Posso aiutare chiunque abbia bisogno del mio aiuto. Poiché il robot lavora i pezzi mentre vado a pranzo o nel retro, posso occuparmi di altre attività che non sarei in grado di svolgere se il robot non ci fosse."

– Esteban Rodriguez, Macchinista CNC capo, AMI Machining

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

SOUTHLAND FABRICATION
 

OPZIONI CHE TI AIUTANO AD AUTOMATIZZARE

MACCHINA + ROBOT + OPZIONI AUTOMATICHE = PREDISPOSIZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA

OPZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER REALIZZARE UNA CONFIGURAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA PER LA TUA OFFICINA. 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Aziona i dispositivi pneumatici direttamente dal controllo Haas

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Aziona fino a due dispositivi pneumatici direttamente dal controllo Haas

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
VIDEO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL ROBOT

VIDEO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL ROBOT PASSO PASSO 

PARTE 1: PREDISPOSIZIONE INIZIALE

Per iniziare, vai alla scheda Dispositivi nella pagina Comandi correnti. Se hai installato un Pacchetto robot Haas, avrai una scheda aggiuntiva, la scheda Robot. La scheda Robot contiene tre schede secondarie: Telai, Avanzamento a intermittenza e Predisposizione. Iniziando dalla scheda Predisposizione, segui le istruzioni per la predisposizione del robot.  

Per eseguire la predisposizione del robot, premi il pulsante di arresto d’emergenza sulla macchina e accendi il controllo del robot. Quindi, seleziona F1; dopo pochi istanti vedrai il Robot connesso e le informazioni aggiornate. Ora rilascia il pulsante di arresto d’emergenza e premi il pulsante di ripristino (Reset). A questo punto, hai collegato il Robot alla tua macchina Haas. 

Guarda il video qui sopra per impostare i parametri di base per il tuo Robot, dall’impostazione della velocità degli assi e del peso della pinza di presa, all’impostazione delle posizioni per il Robot. 

 

FAI CLIC QUI PER ULTERIORI DETTAGLI.

PARTE 2: ZONE DI SICUREZZA

Le zone di sicurezza vengono utilizzate per garantire che il robot rimanga all’interno di una specifica scatola di delimitazione per limitare la possibilità di schiantarsi contro la macchina. 

Per prima cosa, allinea il tuo robot alla gabbia e alla macchina. Quindi, misura la distanza del Robot dal bordo dell’area di lavoro. Tutte le dimensioni devono essere in millimetri (mm). Dopo aver misurato tutte le dimensioni, dovrai configurare la tua zona di lavoro accedendo al pensile HMI. Dovrai collegare il Robot a un computer con accesso a Internet tramite il cavo ethernet. 

Guarda il video qui sopra per la predisposizione passo passo delle zone di sicurezza del tuo Robot e per le modalità di utilizzo del pensile HMI. 

FAI CLIC QUI PER ULTERIORI DETTAGLI.

PARTE 3: PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Predisponi la tavola pezzi utilizzando la scheda Modello. La scheda Modello è una scheda secondaria del caricatore pezzi automatico nella scheda Dispositivi in ​​Comandi correnti. Qui è dove indicherai al tuo robot la predisposizione della tavola pezzi. 

Inizia con il Tipo di sequenza, dove puoi scegliere tra Sequenza semplice e Sequenza personalizzata. Se sei un principiante, inizia con la modalità Semplice. Una volta selezionato il tipo di sequenza, segui le richieste del controllo e le istruzioni intuitive per eseguire i passaggi rimanenti per impostare la tavola pezzi. 

Guarda il video qui sopra per seguire le operazioni per impostare la tavola pezzi per il tuo Robot. 

PARTE 4: SCHEDA CARICA PEZZI

Scopri come caricare i pezzi nella tua macchina utilizzando la scheda Carica pezzi. Per prima cosa, dovrai impostare la velocità del tuo robot. Successivamente, dovrai avviare la modalità Volantino e impostare la posizione di presa del pezzo iniziale. Una volta effettuate queste impostazioni, fai clic su F2 per impostare la posizione di riferimento. A questo punto, utilizza le diverse schede di predisposizione per impostare i punti di prelevamento e rilascio per caricare il pezzo nella macchina. 

Guarda il video qui sopra per impostare i movimenti del Robot per caricare i pezzi. 

PARTE 5: SCHEDA SCARICA PEZZI

Scopri come utilizzare la scheda Scarica pezzi per scaricare i pezzi dalla macchina. Il primo passo è selezionare da dove desideri che il robot prelevi il pezzo, ovvero dal mandrino autocentrante principale o dal mandrino secondario su un tornio, o da qualsiasi serraggio dei pezzi impostato su una fresatrice. 

Suggerimento utile: Registra la prima posizione del movimento di presa del pezzo finito nella stessa posizione dell’ultima posizione registrata del movimento pronto per effettuare una transizione graduale tra questi due movimenti. 

Guarda il video qui sopra per impostare il movimento del Robot per prelevare i pezzi finiti. 

PARTE 6: ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMAZIONE DEL CARICATORE DI PEZZI AUTOMATICO

Ora puoi sfruttare i vantaggi della tua predisposizione e consentire al robot di eseguire i tuoi lavori in maniera non presidiata. Ti basterà passare alla scheda Esegui lavoro e carica il lavoro che desideri eseguire. Qui puoi vedere il pezzo attualmente in lavorazione, il pezzo successivo da lavorare, il numero di pezzi completati e il numero totale di pezzi da completare. Nella scheda Programmazione del Caricatore di pezzi automatico, è possibile pianificare più lavori in sequenza. Una volta caricato il lavoro, è possibile assegnare ai lavori un numero d’ordine, che corrisponde all’ordine in cui verranno eseguiti.

Guarda il video qui sopra per eseguire e programmare i lavori del tuo robot.

PARTE 7: SEQUENZE PERSONALIZZATE

I tipi di sequenza personalizzati consentono di creare la propria serie di movimenti e di implementarli nel programma per pezzi, invece di utilizzare le sequenze del Caricatore di pezzi automatico preprogrammate in Modalità semplice. Per attivare le sequenze personalizzate, vai alla scheda Modello e assicurati che Tipo di sequenza sia impostato su Sequenza personalizzata.

Guarda il video qui sopra per scoprire come impostare e utilizzare sequenze personalizzate.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.