MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Robot

WAAROM ZOU U VOOR EEN Haas Robot Pakket KIEZEN?

  1. Alles is inbegrepen in het pakket, er is geen integratie van derden nodig. 
  2. Snelle, eenvoudige configuratie en eenvoudige bediening. 
  3. Eenvoudige kennismaking voor nieuwe robotgebruikers en toch krachtig genoeg voor gevorderde gebruikers. 
  4. Er is geen extra paneel nodig. Alles wordt bestuurd via de Haas-besturing en het joghandwiel met afstandsbediening met touchscreen display
  5. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar voor de klant, van technische documentatie tot configuratievideo's en installatiegidsen. 

 

Veelgestelde vragen

  1. Kan ik de robot van Haas aan een oudere machine toevoegen als ik een automatische deur toevoeg die niet van Haas is? Ja, maar de robots van Haas kunnen alleen aan NGC-machines worden gekoppeld. We bieden wel documentatie met instructies en vereisten voor integratie met automatische deur van derde partijen. LET OP:Het personeel van Haas is niet verantwoordelijk voor de integratie van de automatische deur door derde partij.
  2. Is de automatische deur van Haas achteraf te installeren? Ja, maar neem contact op met uw HFO om er zeker van te zijn dat uw machine in aanmerking komt voor een achteraf te installeren automatische deur. 
  3. Waar bevindt de Noodstop zich als u zich buiten de kooi bevindt? De Noodstop zit op het joghandwiel met afstandsbediening van Haas; de RJH-XL heeft een ingebouwde Noodstop.
  4. Welke andere opties zou ik kunnen overwegen voor een volledige automatisering? Andere zaken die in overweging zouden kunnen worden genomen voor een volledige automatisering:  E-gereedschapsklem, programmeerbare lucht voor pneumatische gereedschapklemmen, spaanderventilator.
  5. Moet ik mij beperken tot de grijpers van Haas? U kunt pneumatische grijpers van andere merken gebruiken; u bent niet beperkt tot de grijpers van Haas.
  6. Waarom moet ik veiligheidszones instellen? Het instellen van veiligheidszones kan botsingen met uw machine en het hek helpen voorkomen. 
  7. Kan ik een extra elektrische interface-box voor de robot kopen? Ja, u kunt een extra elektrische interface-box voor de robot kopen, maar Haas verkoopt het hek en de vergrendeling niet los van de robot. 
  8. Hoelang is de garantie voor de Haas-robot? De garantie voor de Haas-robot bedraagt 2 jaar. 
  9. Moet ik contact opnemen met FANUC als de robot onderhoud nodig heeft? Nee, u dient contact op te nemen met uw plaatselijke HFO voor onderhoud aan de robot, machine of draaitafel. 

        Heeft u meer vragen? Neem contact op met uw lokale HFO

TESTIMONIALS EN VIDEO'S VAN KLANTEN

ALLES KAN DOOR UW HFO OF DOOR UZELF WORDEN OPGEZET. GEEN INTEGRATOR VAN DERDEN NODIG. 

BEKIJK HOE KLANTEN OVER DE HELE WERELD DE HAAS-ROBOT GEBRUIKEN 

MASTEQ

Ontdek hoe Masteq Tool & Engineering hun Haas-robotopstelling optimaliseerde met meerdere werkstukklemmen en een maatwerkafleverpunt voor componenten.

“Haas biedt een ongeëvenaarde waarde in de huidige markt. De technologie, prestaties en betrouwbaarheid zijn de reden waarom we, als we op zoek zijn naar nieuwe machines, altijd beginnen met Haas!” 

– Mark B. Anderson, eigenaar - Masteq Tool & Engineering, LLC en Masteq Manufacturing, LLC.

AMERIKAANS TORCH TIP

Kijk hoe American Torch Tip automatisering gebruikt om de productiviteit te verhogen en een concurrentievoordeel te behalen.

Onlangs installeerde American Torch Tip een draaicel met drie Haas ST-20Y CNC-draaibanken met subspindels, elk uitgerust met automatisering voor productie bij daglicht. Twee van de Haas ST-20Y CNC-draaibanken worden geladen door Haas Automatic Parts Loaders, terwijl de derde geladen wordt door een Haas Robot Pakket. Lees hoe deze installatie een vooraanstaande fabrikant van zaklampen helpt om na de pandemie een concurrentievoordeel te verwerven.

“We kochten uiteindelijk een... [Robot Pakket] en dat was leuk, want het was allemaal plug and play.” 
– Jack Walters, President, American Torch Tip Co.

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabrication heeft hun Haas Robot Pakket 1 gemakkelijk kunnen installeren, zodat zij hun onderdelenlaadproces konden automatiseren.

“Southland is zeer tevreden met de robot. Wij zijn vrijwel geen problemen tegengekomen met de robotarm, en hij repliceert zoals een robot dat hoort te doen. Wij verheugen ons erop de andere twee robotarmen in gebruik te nemen, en drie armen naadloos te laten werken, en er producten uit te pompen.” 
– Andy Wood, werktuigbouwkundig ingenieur/CNC programmeur, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMISCHE PRODUCTIE EN& ENGINEERING

OPTIES OM U MET AUTOMATISERING TE HELPEN

MACHINE + ROBOT + GEAUTOMATISEERDE OPTIES = VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE CONFIGURATIE

OPTIES DIE U IN OVERWEGING MOET NEMEN BIJ HET BOUWEN VAN EEN VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE CONFIGURATIE VOOR UW WERKPLAATS. 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Bedien een pneumatische apparaat rechtstreeks vanaf de Haas-besturing

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
VIDEO’S OVER INSTELLEN VAN ROBOT

VIDEO'S VOOR HET STAP-VOOR-STAP INSTELLEN VAN DE ROBOT 

DEEL 1: EERSTE INSTALLATIE

Om te beginnen navigeer naar het tabblad Apparaten op de pagina Huidige opdrachten. Als u een Haas Robot Pakket geïnstalleerd hebt, zult u een extra tabblad hebben, het tabblad Robot. Het tabblad Robot bevat drie subtabbladen: Frames, Joggen en Configuratie. Begin met het tabblad Configuratie en volg de aanwijzingen voor het instellen van de robot.  

Om de robot in te stellen, druk op de Noodstop van de machine en schakel uw robotbesturing in. Selecteer vervolgens F1; na enkele ogenblikken zult u zien dat de robot verbonden is en dat de informatie is bijgewerkt. Laat nu de Noodstop los en druk op reset. U heeft de robot nu met uw Haas-machine verbonden. 

Bekijk de bovenstaande video om de basisparameters voor uw robot in te stellen, van het instellen van as-snelheden en grijpergewicht, tot het instellen van de posities voor de robot. 

 

KLIK HIER VOOR MEER DETAILS.

DEEL 2: VEILIGHEIDSZONES

Veiligheidszones worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw robot binnen een bepaald grensgebied blijft, zodat de kans dat hij tegen uw machine botst beperkt blijft. 

Lijn uw robot eerst uit ten opzichte van uw kooi en de machine. Meet vervolgens de afstand van uw robot tot de rand van uw werkruimte. Alle afmetingen moeten in millimeters (mm) zijn. Nadat u alle afmetingen gemeten hebt, moet u uw werkgebied instellen door in te loggen op het HMI-paneel. U moet de robot met de ethernetkabel aansluiten op een computer met internetaansluiting. 

Bekijk de bovenstaande video voor het stap-voor-stap instellen van de veiligheidszones van uw robot en voor het gebruik van het HMI-paneel. 

KLIK HIER VOOR MEER DETAILS.

DEEL 3: SJABLOON INSTELLEN

Stel uw werkstuktafel in met behulp van het tabblad Sjabloon. Het tabblad Sjabloon is een subtabblad van de automatische werkstukbelader onder het tabblad Apparaten in Huidige opdrachten. Hier vertelt u uw robot hoe uw werkstuktafel is ingesteld. 

Begin met Sequentietype, waar u kunt kiezen tussen Eenvoudige en Aangepaste sequentie. Als u een beginner bent, begin dan met de Eenvoudige-modus. Zodra het Sequentietype gekozen is, moet u de aanwijzingen en intuïtieve instructies van de besturing volgen om de resterende stappen te doorlopen om uw werkstuktafel in te stellen. 

Bekijk de bovenstaande video om stap-voor-stap de handelingen uit te voeren om de werkstuktafel voor uw robot in te stellen. 

DEEL 4: TAB WERKSTUKKEN LADEN

Leer hoe u het tabblad Werkstukken laden gebruikt om werkstukken in uw machine te laden. U moet eerst de snelheid van uw robot instellen. Vervolgens start u de tornhandwielmodus en stelt u de beginlocatie voor het ophalen van werkstukken in. Zodra dit ingesteld is, klikt u op F2 om de referentiepositie in te stellen. Werk nu de verschillende configuratietabbladen af om de ophaal- en afgifteplaatsen in te stellen voor het in uw machine laden van uw werkstuk. 

Bekijk de bovenstaande video om de bewegingen van uw robot in te stellen voor het laden van uw werkstukken. 

DEEL 5: TAB WERKSTUKKEN UITLADEN

Leer hoe u het tabblad Werkstukken uitladen gebruikt om uw werkstukken uit de machine te laden. De eerste stap is kiezen vanaf welke plek u wilt dat de robot uw werkstuk ophaalt, hetzij de hoofdspil klauwplaat of de subspil klauwplaat op een draaimachine, of een werkstukopspanning die u op een frees heeft ingesteld. 

Handige tip: Registreer de eerste positie van de ophaalbeweging van het afgewerkte werkstuk op dezelfde positie als de laatst geregistreerde positie van de klaar-beweging, om een vloeiende overgang tussen deze twee bewegingen te maken. 

Bekijk de bovenstaande video om de beweging van uw robot in te stellen voor het ophalen van uw afgewerkte werkstukken. 

DEEL 6: TAAK UITVOEREN EN APL-PLANNER

Nu kunt u de vruchten plukken van uw installatie en de robot uw taken zonder toezicht laten uitvoeren. Ga naar het tabblad Run Job (Taak uitvoeren) en laad de taak die u wilt uitvoeren. Op dit tabblad ziet u het huidige werkstuk dat wordt bewerkt, het volgende werkstuk dat moet worden bewerkt, het aantal voltooide werkstukken en het totale aantal te voltooien werkstukken. Op het tabblad APL Scheduler (APL-planner) kunt u meerdere taken achter elkaar plannen. Zodra de taak geladen is, kunt u aan de taken een nummer voor volgorde toekennen, dat overeenkomt met de volgorde waarin de taak zal worden uitgevoerd.

Bekijk de video hierboven om uw opdrachten voor de robot te plannen en uit te voeren .

DEEL 7: AANGEPASTE SEQUENTIES

Aangepaste sequentietypes stellen u in staat uw eigen reeks bewegingen te creëren en  deze in uw programma voor werkstukken te implementeren, in plaats van de voorgeprogrammeerde APL-sequenties in de Simple Mode (Eenvoudige modus) te gebruiken. Om aangepaste sequenties in te schakelen navigeert u naar het tabblad Template (Sjabloon) en zorgt u ervoor dat het sequentietype is ingesteld op Custom Sequence (Aangepaste sequentie).

Bekijk de video hierboven om te leren hoe u aangepaste sequenties kunt instellen en gebruiken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.