Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil

Servisna domača stran Servisno opozorilo/novice Mazanje osi se je spremenilo iz masti v olje
7. november, 2022 Mazanje osi se je spremenilo iz masti v olje

POZOR! Da bi povečali učinkovitost in zanesljivost sistema, je Haas preoblikoval sistem mazanja osi stroja iz masti v olje. 

Kartuše in polnila tekoče masti Haas (HLG) niso več na voljo. Stroje, ki uporabljajo HLG, je treba čim prej pretvoriti v sistem mazanja osi z oljem Haas.* 

Stroj lahko kadar koli pretvorite v sistem mazanja z oljem. Postopek je preprost in je dobra priložnost, da preverite, ali sistem mazanja osi stroja deluje pravilno. Spodaj si oglejte postopek konverzije.

Naročilo PN 93-3585: KOMPLET ZA KONVERZIJO MAZIV HLG V OLJE pri vašem lokalnem HFO ali prek tega spletnega mesta. Komplet vključuje posodo mazalnega olja Haas Axis in odprtino 0,020" za stranski menjalec orodja (rezkar) ali C-osi (stružnica), če je na voljo. Komplet za pretvorbo vključuje tudi popravek programske opreme, ki vsebuje posodobljene sistemske parametre, ki se samodejno povežejo s serijsko številko stroja, ko je komplet naročen.

Namestitev popravka programske opreme ni potrebna za pretvorbo sistema maziva osi v olje. Sistem bo po spremembi nekaj nastavitev v krmilniku deloval pravilno. Vendar pa mora programski popravek namestiti servisni tehnik Haas ob naslednjem načrtovanem servisnem obisku, da optimizira delovanje sistema mazanja osi.

*Velja za stroje, izdelane od aprila 2014 do avgusta 2022 z uporabo tekoče masti Haas (HLG). Stroji, izdelani po avgustu 2022, uporabljajo sistem mazanja osi z oljem Haas (HALO).

OLJE ZA MAZANJE OSI HAAS – POSTOPEK PRETVORBE

 POMEMBNO: Glejte dodatne komplete za pretvorbo olja za mazanje osi Haas Razpoložljiva servisna posodobitev za stroje, ki imajo rdečo mast ali HLG s plastičnim rezervoarjem.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.