MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil

Service Home Servicealert/nieuws As-smering is veranderd van vet naar olie
7 november 2022 As-smering is veranderd van vet naar olie

LET OP! Om de systeemprestaties en betrouwbaarheid te verbeteren, heeft Haas het smeersysteem van de machine-as geconverteerd van vet naar olie. 

Haas vloeibaar vet (HLG) cartridges en navullingen zijn niet meer beschikbaar. Machines die HLG gebruiken, moeten zo snel mogelijk naar Haas as-smeerolie worden geconverteerd.* 

U kunt uw machine op elk moment converteren naar olie. Het proces is eenvoudig en is een goede gelegenheid om te controleren of het as-smeersysteem van de machine goed werkt. Raadpleeg de onderstaande conversieprocedure.

Bestel PN 93-3585: CONVERSIESET AS-SMERING HLG NAAR OLIE van uw lokale HFO, of via deze website. De set bevat een bus met Haas-as-smeerolie en een opening van 0,020" voor de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (frees) of C-as (draaimachine) smeerleiding, indien aanwezig. De conversieset bevat ook een softwarepatch met bijgewerkte systeemparameters, die automatisch aan het serienummer van de machine wordt gekoppeld wanneer de set wordt besteld.

Installatie van de softwarepatch is niet vereist om het assmeersysteem te converteren naar olie. Na het wijzigen van enkele instellingen in de besturing zal het systeem correct werken. De patch moet echter bij uw volgende geplande onderhoudsbeurt door een Haas-servicetechnicus worden aangebracht om de prestaties van het as-smeersysteem te optimaliseren.

*Geldt voor machines die tussen april 2014 en augustus 2022 zijn gebouwd met Haas vloeibaar vet (HLG). Machines die na augustus 2022 zijn gebouwd, gebruiken de Haas-as-smeerolie (HALO)-systeem.

CONVERSIEPROCEDURE HAAS-AS-SMEEROLIE

 BELANGRIJK: Raadpleeg de service-update Aanvullende conversiekits voor Haas-as-smeerolie beschikbaar voor machines met rood vet of HLG met een plastic reservoir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.