My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil

Pagina principală Service Alerte de service/Știri Lubrifierea axei s-a schimbat de la lubrifierea cu unsoare la cea cu ulei
07 noiembrie 2022 Lubrifierea axei s-a schimbat de la lubrifierea cu unsoare la cea cu ulei

ATENȚIE! Pentru a crește performanța și fiabilitatea sistemului, Haas a convertit sistemul de lubrifiere a axei mașinii din unsoare în ulei. 

Cartușele și rezervele pentru vaselina lichidă Haas (HLG) nu mai sunt disponibile. Mașinile care utilizează HLG trebuie convertite în ulei lubrifiant pe axa Haas, cât mai curând posibil.* 

Puteți converti mașina în ulei în orice moment. Procesul este simplu și reprezintă o bună ocazie de a verifica dacă sistemul de lubrifiere a axei mașinii funcționează corespunzător. Consultați procedura de conversie asociată mai jos.

Comanda PN 93-3585: KIT DE CONVERSIE CU LUBRIFIERE AXĂ HLG LA ULEI de la reprezentanța Haas locală sau prin intermediul acestui site web. Setul include un recipient cu ulei de lubrifiere pe axa Haas și un orificiu de 0,020" pentru schimbătorul de scule lateral (freză) sau linia de lubrifiere a axei C (strung), dacă este prevăzută. Kitul de conversie include, de asemenea, un patch software care conține parametrii de sistem actualizați, care este asociat automat cu numărul de serie al mașinii atunci când este comandat kitul.

Instalarea patch-ului software nu este necesară pentru a converti sistemul de lubrifiere al axei în ulei. Sistemul va funcționa corect, după modificarea câtorva setări ale unității de comandă. Cu toate acestea, patch-ul trebuie instalat de un tehnician de Haas Service la următoarea vizită de service programată, pentru a optimiza performanța sistemului de lubrifiere a axei.

*Se aplică mașinilor construite din aprilie 2014 până în august 2022 folosind unsoare lichidă Haas (HLG). Mașinile construite după august 2022 utilizează sistemul cu ulei lubrifiant pe axa Haas (HALO).

PROCEDURĂ ULEI LUBRIFIANT DE AXĂ HAAS - CONVERSIE

 Important: Consultați Seturile suplimentare de conversie a uleiului pe axa Haas pentru lubrifiere Actualizare de service disponibilă pentru mașinile care au vaselină roșie sau HLG cu rezervor de plastic.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.