Axis Lubrication has Changed from Grease to Oil

서비스 홈 서비스 경고/뉴스 축 윤활이 그리스에서 오일로 변경되었습니다.
2022년 11월 7일 축 윤활이 그리스에서 오일로 변경되었습니다.

주의! 시스템 성능과 안정성을 높이기 위해 Haas는 기계 축 윤활 시스템을 그리스에서 오일로 전환했습니다. 

Haas 액체 그리스(HLG) 카트리지 및 리필은 더 이상 사용할 수 없습니다. HLG를 사용하는 기계는 최대한 빠른 시일 내에 Haas 축 윤활유로 전환해야 합니다.* 

언제든지 기계를 오일로 전환할 수 있습니다. 프로세스는 간단하며 기계의 축 윤활 시스템이 제대로 작동하는지 확인할 수 있는 좋은 기회입니다. 아래 링크된 전환 절차를 참조하십시오.

PN 93-3585: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL 을 지역 HFO 또는 이 웹사이트를 통해 주문하십시오. 키트에는 Haas 축 윤활유 캐니스터와 측면 장착 공구 교환장치(밀) 또는 C축(선반) 윤활 라인(장착된 경우)용 0.020" 오리피스가 포함되어 있습니다. 전환 키트에는 업데이트된 시스템 파라미터가 포함된 소프트웨어 패치도 포함되어 있으며 키트 주문 시 기계 일련 번호와 자동으로 연결됩니다.

축 윤활 시스템을 오일로 전환하기 위해 소프트웨어 패치를 설치할 필요는 없습니다. 제어 장치에서 몇 가지 설정을 변경하면 시스템이 올바르게 작동합니다. 그러나 예정된 다음 서비스 방문 시 Haas 서비스 기술자가 패치를 설치하여 축 윤활 시스템의 성능을 최적화해야 합니다.

*HLG(Haas 액체 그리스)를 사용하는 2014년 4월부터 2022년 8월까지 제작된 기계에 적용됩니다. 2022년 8월 이후에 제작된 기계는 HALO(Haas 축 윤활유) 시스템을 사용합니다.

Haas 축 윤활유 전환 절차

 중요: 플라스틱 저장통이 있는 빨간색 그리스 또는 HLG가 있는 기계의 경우 추가 Haas 축 윤활유 변환 키트 사용 가능 서비스 업데이트를 참조합니다.