MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Atölye Ekipmanı
  2. Haas Testereler

HCS-80 Carbide Cold Saw

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Karbür Soğuk Testere, ∅0.39" - ∅3.15" kapasite

Otomatik metal kesmenin zorlu taleplerini karşılamak için tasarlanan Haas HCS-80 Karbür Daire Testere ile atölye üretkenliğini ve hassasiyetini artırın. Hassasiyet için tasarlanan karbür soğuk testeremiz, çelikten alüminyuma kadar çeşitli metallerde pürüzsüz, temiz kesimler sağlar. HCS-80, yüksek verimlilik için değişken kesme hızları, otomatik malzeme beslemesi ve yüksek hızlar sunar.

  • Kesme aralığı, yuvarlak – Ø0,39 inç - Ø3,14 inç (Ø10 - Ø80 mm)
  • Kesme aralığı, kare – 0,39 inç - 2,36 inç (10 mm - 60 mm)
  • Otomatik talaş konveyörü
  • Toz toplama cihazı
  • Buğu püskürtme sistemi
  • Mengene basınç regülatörü
  • Otomatik yağlama

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

ENDÜSTRİYEL TESTERELER

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    • Konfigürasyon
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Ürün Garantisi

    STANDART KONFİGÜRASYON

    DIŞ KORUMA

    CE Standardı Tam Muhafazalı Koruma

    ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

    CE Elektrik Güvenliği
    Kapı Aç Otomatik Kapanma 
    Ana Tahrik Sabit Mıknatıslı Motor
    İnvertör

    ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Otomatik Talaş Konveyörü (spiral tip)
    Motorlu Talaş Fırçası
    Toz Toplama Cihazı
    Buğu Püskürtme Sistemi
    Kabin Kliması
    LED Çalışma Işığı

    MALZEME BESLEME

    Servo Besleme
    Basit Makaralı Tabla

    HİDROLİK

    Otomatik Talaş Konveyörü (spiral)
    Mengene Basınç Regülatörü
    Üst Klamp
    Hidrolik Soğutma Fanı
    Otomatik Yağlama

    Kesme Aralığı SAE Metrik
    Yuvarlak kesme aralığı Ø0,39 inç - Ø3,14 inç Ø10 - Ø80 mm
    Kare kesme aralığı 0,39 inç x 2,36 inç 10 mm - 60 mm
    En kısa kesme parçası uzunluğu 0,2 inç 5 mm
    Otomatik çalışmada en kısa artan malzeme uzunluğu 2,55 inç+a 65 mm+a
    En kısa arta kalan uzunluk ayrı kesim 1,18 inç+a 30 mm+a
    Performans Özellikleri SAE Metrik
    Toplam bağlı yük 24 hp 18 kW
    Testere motoru gücü 14,6 hp 11 kW
    Hidrolik motor 3 hp 2,2 kW
    Kademesiz olarak ayarlanabilen kesme hızı 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
    Testere besleme hızı 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
    Hızlı hareket 5,9 inç/sn 150 mm/s
    Otomatik malzeme ilerleme uzunluğu, tek hareket 31,5 inç 800 mm
    Otomatik malzeme ilerleme uzunluğu, çoklu hareket 393,66 inç 9999 mm
    Testere Bıçağı SAE Metrik
    Testere bıçağı çapı Ø12,4 inç Ø315 mm
    Testere bıçağı deliği Ø1,25 inç Ø32 mm
    Testere bıçağı kalınlığı 0,078 inç - 0,009 inç 2 mm - 2,3 mm
    Boyutlar ve Ağırlık SAE Metrik
    Uzunluk 90,55 inç 2300 mm
    Talaş konveyörü dahil genişlik 88,97 inç 2260 mm
    Yükseklik 87 inç 2210 mm
    Malzeme destek yüksekliği 36,4 inç 925 mm
    Toplam ağırlık ≈8708 lb ≈3950 kg

    TEKNİK BELGELER

    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Yerleşim Çizimi
    • Kurulum
    • Operatör El Kitabı
    • ÜRÜN GARANTİSİ

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Ürün Garantisi - 1 Yıl

    Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 1 yıllık parça ve işçilik garantisi ve desteği içerir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.