MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Comprar equipamento
  2. Serras Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Serra fria de carboneto Haas, capacidade de ∅0,39" - ∅3,15"

Eleve a produtividade e a precisão da oficina com a serra fria de carboneto Haas HCS-80, concebida para satisfazer as exigências rigorosas do corte de metal automático. Concebida para a precisão, a nossa serra fria de carboneto proporciona cortes suaves e limpos numa variedade de metais, desde aço a alumínio. A HCS-80 oferece velocidades de corte variáveis, avanço automático de material e binários rápidos para alta produtividade.

  • Intervalo de corte, redondo – Ø0,39 pol. - Ø3,14 pol. (Ø10 - Ø80 mm)
  • Gama de corte, quadrada – 0,39 pol. - 2,36 pol. (10 mm - 60 mm)
  • Parafuso sem fim da limalha automático
  • Dispositivo de recolha de pó
  • Sistema de pulverização de névoa
  • Regulador da pressão do ar
  • Lubrificação automática

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SERRAS INDUSTRIAIS

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    • Configuração
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Garantia de produtos

    CONFIGURAÇÃO STANDARD

    PROTEÇÃO EXTERIOR

    Proteção totalmente fechada padrão CE

    FUNCIONALIDADES ELÉTRICAS

    Segurança eléctrica CE
    Desligar automático de abertura da porta 
    Motor de íman permanente da movimentação principal
    Inversor

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    Transportador de limalha automático (tipo espiral)
    Escova de limalha motorizada
    Dispositivo de recolha de pó
    Sistema de pulverização de névoa
    Ar condicionado de armário
    Luz de trabalho LED

    AVANÇO DE MATERIAL

    Avanço servo
    Mesa de rolamento simples

    HIDRÁULICA

    Transportador de limalha automático (espiral)
    Regulador da pressão do ar
    Fixador superior
    Ventilador de refrigeração hidráulico
    Lubrificação automática

    Intervalo de corte SAE Métrico
    Gama de corte redonda Ø0,39 pol. - Ø3,14 pol. Ø10 - Ø80 mm
    Intervalo de corte quadrado 0,39 pol. - 2,36 pol. 10 mm - 60 mm
    Comprimento mais curto da peça cortada 0,2 pol. 5 mm
    Comprimento remanescente mais curto na operação automática 2,55 pol.+a 65 mm+a
    Corte individual de comprimento remanescente mais curto 1,18 pol.+a 30 mm+a
    Características de desempenho SAE Métrico
    Carga total conectada 24 hp 18 kW
    Potência do motor da serra 14,6 hp 11 kW
    Motor hidráulico 3 hp 2,2 kW
    Velocidade de corte infinitamente variável 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
    Velocidade de avanço da serra 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
    Movimento rápido 5,9 pol./s 150 mm/s
    Comprimento do avanço automático do material, curso único 31,5 pol. 800 mm
    Comprimento do avanço automático do material, curso múltiplo 393,66 pol. 9999 mm
    Lâmina de serra SAE Métrico
    Diâmetro da lâmina de serra Ø12,4 pol. Ø315 mm
    Orifício da lâmina de serra Ø1,25 pol. Ø32 mm
    Espessura da lâmina de serra 0,078 pol. - 0,009 pol. 2 mm - 2,3 mm
    Dimensões e peso SAE Métrico
    Comprimento 90,55 pol. 2300 mm
    Largura incl. transportador de limalha 88,97 pol. 2260 mm
    Altura 87 pol. 2210 mm
    Altura de suporte do material 36,4 pol 925 mm
    Peso total ≈8708 lb ≈3950 kg

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Desenho de layout
    • Instalação
    • Manual do Utilizador
    • GARANTIA DE PRODUTOS

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantia de produtos da Haas - 1 ano

    Este produto inclui uma garantia total de 1 ano – peças e trabalho – e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local.
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.