My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Køb udstyr
  2. Haas-save

HCS-80 Carbide Cold Saw

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas kold sav af karbid, kapacitet på ∅ 0,39"-3,15"

Øg værkstedets produktivitet og præcision med Haas HCS-80 kold sav med karbid, der er designet til at opfylde de strenge krav til automatiseret metalskæring. Vores kolde sav med karbid er konstrueret til præcision og leverer glatte, rene snit i en række forskellige metaller, fra stål til aluminium.  HCS-80 tilbyder variable skærehastigheder, automatisk materialefremføring og hurtige omstillinger for høj produktivitet.

  • Rundt skæreområde – Ø 0,39-3,14 tommer (Ø 10-80 mm)
  • Skæreområde, firkantet – Ø 0,39-2,36 tommer (Ø 10-60 mm)
  • Automatisk spånsnegl
  • Støvopsamlingsenhed
  • Tågespraysystem
  • Trykregulator til skruestik
  • Automatisk smøring

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

INDUSTRISAVE

    HAAS JOURNAL

      Sammenlign maskiner
      • Konfiguration
      • Specifikationer
      • Oplysninger om maskine
      • Produktgaranti

      STANDARDKONFIGURATION

      UDVENDIG BESKYTTELSE

      CE-standard helt lukket beskyttelse

      ELEKTRISKE FUNKTIONER

      CE Elektrisk sikkerhed
      Dør åben automatisk slukning 
      Hoveddrev permanent magnet motor
      Inverter

      PRODUKTFUNKTIONER

      Automatisk spåntransportør (spiraltype)
      Motoriseret spånbørste
      Støvopsamlingsenhed
      Tågespraysystem
      Klimaanlæg til kabinet
      LED-arbejdslys

      MATERIALEFREMFØRING

      Servofremføring
      Enkelt rullebord

      HYDRAULIK

      Automatisk spåntransportør (spiral)
      TSC trykregulator
      Øverste clamp
      Hydraulisk køleventilator
      Automatisk smøring

      Skæreområde SAE Metrisk
      Rundt skæreområde Ø 0,39-3,14 tommer Ø 10-80 mm
      Firkantet skæreområde 0,39-2,36 tommer 10-60 mm
      Korteste længde af afskæringsstykke 0,2 tommer 5 mm
      Korteste restlængde i automatisk drift 2,55 tommer+a 65 mm+a
      Korteste restlængde individuelt snit 1,18 tommer+a 30 mm+a
      Ydeevneegenskaber SAE Metrisk
      Samlet tilsluttet belastning 24 hk 18 kW
      Savmotorens effekt 14,6 hk 11 kW
      Hydraulisk motor 3 hk 2,2 kW
      Skærehastigheden er uendelig variabel 30-160 omdr./min. 30-160 omdr./min.
      Savens fremføringshastighed 0,011-1,2 tommer/s 0,3-30 mm/s
      Hurtig bevægelse 5,9 tommer/s 150 mm/s
      Automatisk materialefremføringslængde, enkelt slag 31,5 tommer 800 mm
      Automatisk materialefremføringslængde, flere slag 393,66 tommer 9999 mm
      Savklinge SAE Metrisk
      Savklingens diameter Ø 12,4 tommer Ø 315 mm
      Savklingegennemboring Ø 1,25 tommer Ø 32 mm
      Savklingens tykkelse 0,078-0,009 tommer 2-2,3 mm
      Dimensioner SAE Metrisk
      Længde 90,55 tommer 2300 mm
      Bredde inkl. spåntransportør 88,97 tommer 2260 mm
      Højde 87 tommer 2210 mm
      Højde på materialestøtte 36,4 tommer 925 mm
      Forsendelsesdimensioner og -vægt SAE Metrisk
      Savkasse (B x L x H) 86,6 x 98,4 x 86,6 tommer 2200 x 2500 x 2200 mm
      Kasse til indføringsbord  (B x L x H) 63 x 82,7 x 98,4 tommer 1600 x 2100 2500 mm
      Savkassens vægt 4850 pund 2200 kg
      Vægt af indføringsbord 1150 pund 522 kg

      TEKNISKE DOKUMENTER

      VIDEOER

      TEKNISKE DOKUMENTER
      • 3D-model (ZIP)
      • Layouttegning
      • Installation
      • Betjeningsvejledning
      • PRODUKTGARANTI

      *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

      Recently Updated

      Haas koldsav


      Se nærmere på HCS-80. Darien gennemgår alle vigtige funktioner, herunder hydraulisk fastspænding, hårdmetalklinge, spånhåndtering, kontrolkabinet med mere, så du ved nøjagtigt, hvad du får.

      Se nu
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas-produktgaranti – 1 år

      Dette produkt indeholder en 1 års garanti – reservedele og arbejde – og support fra din lokale Haas Factory Outlet.
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
      Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Haas-leveret pris

      Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.