My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas fűrészek

HCS-80 Carbide Cold Saw

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas karbid hidegfűrész, ∅0,39" - ∅3,15" kapacitás

Növelje a műhely termelékenységét és pontosságát a Haas HCS-80 karbid hidegfűrész segítségével, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az automatizált fémvágás szigorú követelményeinek. A pontosságra tervezett karbid hidegfűrészünk sima, tiszta vágásokat biztosít számos fémen az acéltól az alumíniumig. A HCS-80 változó vágási sebességet, automatikus anyagadagolást és gyorsjáratokat kínál a nagy termelékenység érdekében.

  • Forgácsolási tartomány, kerek – Ø0,39 hüvelyk – Ø3,14 hüvelyk (Ø10 – Ø80 mm)
  • Forgácsolási tartomány, négyzetes – 0,39 hüvelyk – 2,36 hüvelyk (10–60 mm)
  • Automatikus forgácskihordó
  • Porgyűjtő eszköz
  • Ködszóró rendszer
  • Satunyomás-szabályozó
  • Automatikus kenés

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

IPARI FŰRÉSZEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    KÜLSŐ VÉDELEM

    CE szabvány, teljesen zárt védelem

    ELEKTROMOS JELLEMZŐK

    CE elektromos biztonság
    Ajtónyitás automatikus kikapcsolás 
    Fő meghajtó állandó mágneses motorja
    Inverter

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Automatikus forgácsszállító (spirálos típus)
    Motorizált forgácskefe
    Porgyűjtő eszköz
    Ködszóró rendszer
    Szekrény légkondicionáló
    LED munkavilágítás

    ANYAGELŐTOLÁS

    Szervoelőtolás
    Egyszerű görgős asztal

    HIDRAULIKA

    Autom. forgácsszállító (spirálos típus)
    Satunyomás-szabályozó
    Felső befogás
    Hidraulikus hűtőventilátor
    Automatikus kenés

    Forgácsolási tartomány SAE Metrikus
    Forgácsolási tartomány kerek Ø0,39 hüvelyk - Ø3,14 hüvelyk Ø10 - Ø80 mm
    Forgácsolási tartomány négyzetes 0,39 hüvelyk - 2,36 hüvelyk 10 mm - 60 mm
    A levágó darab legrövidebb hossza 0,2 hüvelyk 5 mm
    Legrövidebb maradék hossz automatikus üzemben 2,55 hüvelyk+a 65 mm+a
    A legrövidebb maradékhossz egyéni vágással 1,18 hüvelyk+a 30 mm+a
    Teljesítményjellemzők SAE Metrikus
    Teljes csatlakoztatott terhelés 24 le 18 kW
    A fűrészmotor teljesítménye 14,6 le 11 kW
    Hidraulikus motor 3 le 2,2 kW
    Forgácsolási sebesség, fokozatmentes 30 - 160 ford./perc 30 - 160 ford./perc
    Fűrész előtolási sebessége 0,011 - 1,2 hüvelyk/mp 0,3 - 30 mm/mp
    Gyors mozgás 5,9 hüvelyk/mp 150 mm/mp
    Automatikus előtolási hossz, egy járat 31,5 hüvelyk 800 mm
    Automatikus előtolási hossz, több járat 393,66 hüvelyk 9999 mm
    Fűrészlap SAE Metrikus
    Fűrészlap átmérője Ø12,4 hüvelyk Ø315 mm
    Fűrészlap furata Ø1,25 hüvelyk Ø32 mm
    Fűrészlap vastagsága 0,078 hüvelyk - 0,009 hüvelyk 2 mm – 2,3 mm
    Méretek és súly SAE Metrikus
    Hossz 90,55 hüvelyk 2300 mm
    Szélesség forgácsszállítóval együtt 88,97 hüvelyk 2260 mm
    Magasság 87 hüvelyk 2210 mm
    Anyagtartó magassága 36,4 hüvelyk 925 mm
    Teljes tömeg ≈8708 font ≈3950 kg

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Elrendezési rajz
    • Telepítés
    • Kezelői kézikönyv
    • TERMÉKGARANCIA

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.