MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Attrezzatura da officina
  2. Seghe Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Sega a freddo in carburo Haas, capacità ∅0,39" - ∅3,15"

Aumenta la produttività e la precisione dell’officina con la sega a freddo in carburo Haas HCS-80, progettata per soddisfare le rigorose esigenze del taglio automatico dei metalli. Progettata per la precisione, la nostra sega a freddo in carburo offre tagli lisci e puliti su una varietà di metalli, dall’acciaio all’alluminio. La HCS-80 offre velocità di taglio variabili, avanzamento automatico dei materiali e avanzamenti in rapido veloci per un’elevata produttività.

  • Intervallo di taglio, rotondo: Ø0,39 pollici - Ø3,14 pollici (Ø10 - Ø80 mm)
  • Intervallo di taglio, quadrato: 0,39 pollici - 2,36 pollici (10 mm - 60 mm)
  • Evacuatore trucioli a coclea automatico
  • Dispositivo di raccolta della polvere
  • Sistema di nebulizzazione
  • Regolatore di pressione morsa
  • Lubrificazione automatica

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SEGHE INDUSTRIALI

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    PROTEZIONE ESTERNA

    Protezione completamente chiusa standard CE

    CARATTERISTICHE ELETTRICHE

    Sicurezza elettrica CE
    Spegnimento automatico porta aperta 
    Motore a magnete permanente dell’azionamento principale
    Inverter

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Convogliatore trucioli automatico (tipo a spirale)
    Spazzola per trucioli motorizzata
    Dispositivo di raccolta della polvere
    Sistema di nebulizzazione
    Condizionatore d’aria per quadri elettrci
    Luci di lavoro LED

    AVANZAMENTO MATERIALE

    Servo avanzamento
    Tavola a rulli semplice

    IDRAULICA

    Convogliatore trucioli automatico (a spirale)
    Regolatore di pressione morsa
    Morsetto superiore
    Ventola di raffreddamento idraulico
    Lubrificazione automatica

    Intervallo di taglio SAE Metrico
    Intervallo di taglio rotondo Ø0,39 pollici - Ø3,14 pollici Ø10 - Ø80 mm
    Intervallo di taglio quadrato 0,39 pollici - 2,36 pollici 10 mm - 60 mm
    Lunghezza di taglio pezzo minima 0,2 pollici 5 mm
    Lunghezza rimanente più corta nel funzionamento automatico 2,55 pollici+a 65 mm+a
    Lunghezza residua minima, taglio individuale 1,18 pollici+a 30 mm+a
    Caratteristiche delle prestazioni SAE Metrico
    Carico totale collegato 24 hp 18 kW
    Potenza del motore della sega 14,6 hp 11 kW
    Motore dell’unità idraulica 3 hp 2,2 kW
    Velocità di taglio infinitamente variabile 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
    Velocità di avanzamento sega 0,011 - 1,2 pollici/s 0,3 - 30 mm/s
    Movimento con avanzamenti in rapido 5,9 pollici/s 150 mm/s
    Lunghezza di avanzamento materiale automatico, corsa singola 31,5 pollici 800 mm
    Lunghezza di avanzamento materiale automatico, corsa multipla 393,66 pollici 9.999 mm
    Lama della sega SAE Metrico
    Diametro della lama della sega Ø12,4 pollici Ø315 mm
    Alesaggio della lama della sega Ø1,25 pollici Ø32 mm
    Spessore della lama della sega 0,078 pollici - 0,009 pollici 2 mm - 2,3 mm
    Dimensioni e peso SAE Metrico
    Lunghezza 90,55 pollici 2.300 mm
    Larghezza incl. convogliatore trucioli 88,97 pollici 2.260 mm
    Altezza 87 pollici 2.210 mm
    Altezza supporto materiale 36,4 pollici 925 mm
    Peso totale ≈8.708 lb ≈3.950 kg

    DOCUMENTI TECNICI

    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Disegno di layout
    • Installazione
    • Manuale dell'operatore
    • GARANZIA DEL PRODOTTO

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno

    Questo prodotto include 1 anno intero di garanzia – pezzi e manodopera – con l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.