My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Équipement d’atelier
  2. Scies Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Scie à froid en carbure Haas, capacité de ∅0,39" à ∅3,15"

Améliorez la productivité et la précision de l’atelier avec la scie à froid HCS-80 carbure Haas, conçue pour répondre aux exigences strictes de l’usinage automatique du métal. Fabriquée pour plus de précision, notre scie à froid carbure permet des coupes lisses et propres sur une grande variété de métaux, de l’acier à l’aluminium. La HCS-80 offre des vitesses de coupe variables, une avance automatique des matériaux et des avances rapides pour une productivité élevée.

  • Plage de coupe, ronde – Ø0,39 po à Ø3,14 po (Ø10 à Ø80 mm)
  • Plage de coupe, carrée – 0,39 po à 2,36 po (10 mm à 60 mm)
  • Convoyeur automatique de copeaux à vis sans fin
  • Dispositif de collecte de poussière
  • Système de pulvérisation de brouillard
  • Régulateur de pression d’étau
  • Graissage automatique

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SCIES INDUSTRIELLES

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    PROTECTION EXTÉRIEURE

    Protection complète de la norme CE

    CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

    Sécurité électrique CE
    Mise hors tension automatique ouverture de porte 
    Moteur à aimant permanent à entraînement principal
    Onduleur

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Convoyeur automatique de copeaux (type spirale)
    Brosse à copeaux motorisée
    Dispositif de collecte de poussière
    Système de pulvérisation de brouillard
    Climatiseur d’armoire électrique
    Éclairage de zone de travail LED

    ALIMENTATION EN MATIÈRE

    Avance par servomoteur
    Table à rouleaux simple

    HYDRAULIQUES

    Convoyeur automatique de copeaux (en spirale)
    Régulateur de pression d’étau
    Bride supérieure
    Ventilateur de refroidissement hydraulique
    Graissage automatique

    Plage de coupe SAE Unité métrique
    Plage de coupe ronde Ø0,39 po à Ø3,14 po Ø10 à Ø80 mm
    Plage de coupe carrée 0,39 po à 2,36 po 10 mm à 60 mm
    Longueur de la coupe de pièce plus courte 0,2 po 5 mm
    Longueur de chute minimale en automatique 2,55 po+a 65 mm+a
    Coupe individuelle de longueur restante la plus courte 1,18 po+a 30 mm+a
    Caractéristiques de performance SAE Unité métrique
    Charge connectée totale 24 ch 18 kW
    Puissance du moteur de scie 14,6 ch 11 kW
    Moteur hydraulique 3 ch 2,2 kW
    Vitesse de coupe à variation continue 30 à 160 tr/min 30 à 160 tr/min
    Vitesse d’avance de la scie 0,011 à 1,2 po/s 0,3 à 30 mm/s
    Déplacement rapide 5,9 po/s 150 mm/s
    Longueur d’avance automatique de matière, course de piston unique 31,5 po 800 mm
    Longueur d’avance automatique de matière, course de piston multiple 393,66 po 9 999 mm
    Lame de scie SAE Unité métrique
    Diamètre de la lame de scie Ø12,4 po Ø315 mm
    Alésage de la lame de scie Ø1,25 po Ø32 mm
    Épaisseur de la lame de scie 0,078 po à 0,009 po 2 mm à 2,3 mm
    Dimensions et poids SAE Unité métrique
    Longueur 90,55 po 2 300 mm
    Largeur y compris avec convoyeur de copeaux 88,97 po 2 260 mm
    Hauteur 87 po 2 210 mm
    Hauteur du support matériel 36,4 po 925 mm
    Poids total ≈8 708 lb ≈3 950 kg

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Schéma
    • installation
    • Manuel d’utilisation
    • GARANTIE PRODUIT

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 1 an

    Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.