My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Ferăstraie Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Ferăstrău de tăiat la rece cu disc din carbură Haas, capacitate de ∅0,39" - ∅3,15"

Sporiți productivitatea și precizia atelierului cu ferăstrăul automat cu bandă Haas HCS-80, conceput pentru a îndeplini cerințele riguroase ale tăierii automate a metalelor. Proiectat pentru precizie, ferăstrăul nostru de tăiat la rece cu disc din carbură asigură tăieturi fine și precise pe o varietate de metale, de la oțel la aluminiu.  HCS-80 oferă viteze de așchiere variabile, avans automat al materialului și curse rapide pentru productivitate ridicată.

  • Interval de tăiere, rotund – Ø0,39 in - Ø3,14 in (Ø10 - Ø80 mm)
  • Interval de tăiere, rectangular – 0,39 in - 2,36 in (10 mm - 60 mm)
  • Transportator de șpan automat
  • Dispozitiv de colectare a prafului
  • Sistem de pulverizare ceață
  • Regulator de presiune a menghinei
  • Lubrifiere automată

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

FERĂSTRAIE INDUSTRIALE

    JURNAL HAAS

      Comparare mașini
      • Configurare
      • Specificații
      • Informații despre mașină
      • Garanția produsului

      CONFIGURARE STANDARD

      PROTECȚIE EXTERIOARĂ

      Protecție complet închisă conform standardului CE

      FUNCȚII ELECTRICE

      Siguranță electrică CE
      Oprire automată deschidere ușă 
      Motor cu magnet permanent pentru acționarea principală
      Invertor

      FUNCȚII PRODUS

      Transportor de șpan automat (tip spiralat)
      Perie de șpan motorizată
      Dispozitiv de colectare a prafului
      Sistem de pulverizare ceață
      Aer condiționat compartiment
      Lampă de lucru cu LED

      ALIMENTAREA CU MATERIALE

      Avans servo
      Masă simplă cu role

      HIDRAULICĂ

      Transportor de șpan automat (spiralat)
      Regulator de presiune a menghinei
      Fixare superioară
      Ventilator cu răcire hidraulică
      Lubrifiere automată

      Interval de tăiere SAE Metric
      Interval de tăiere rotund Ø0,39 in - Ø3,14 in Ø10 - Ø80 mm
      Interval de tăiere rectangular 0,39 in - 2,36 in 10 mm - 60 mm
      Cea mai scurtă lungime a piesei tăiate 0,2 in 5 mm
      Cea mai scurtă lungime rămasă în funcționarea automată 2,55 in+a 65 mm+a
      Cea mai scurtă tăietură individuală de lungime rămasă 1,18 in+a 30 mm+a
      Caracteristici de performanță SAE Metric
      Sarcină totală conectată 24 hp 18 kW
      Puterea motorului ferăstrăului 14,6 hp 11 kW
      Motor hidraulic 3 hp 2,2 kW
      Viteză de așchiere infinit variabilă 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
      Viteză de avans fierăstrău 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
      Mișcare de deplasare rapidă 5,9 in/s 150 mm/s
      Lungime de avans automat al materialului, o singură cursă 31,5 in 800 mm
      Lungime de avans automat al materialului, cursă multiplă 393,66 in 9999 mm
      Lamă de ferăstrău SAE Metric
      Diametru lamă de ferăstrău Ø12,4 in Ø315 mm
      Alezajul lamei de ferăstrău Ø1,25 in Ø32 mm
      Grosime lamă de ferăstrău 0,078 in - 0,009 in 2 mm - 2,3 mm
      DIMENSIUNI SAE Metric
      Lungime 90,55 in 2300 mm
      Lățime, inclusiv transportorul de șpan 88,97 in 2260 mm
      Înălțime 87 in 2210 mm
      Înălțime suport material 36,4 in 925 mm
      Dimensiuni de expediere și greutate SAE Metric
      Ladă fierăstrău (lățime x lungime x înălțime) 86,6 in x 98,4 in x 86,6 in 2200 x 2500 x 2200 mm
      Ladă masă de alimentare  (lățime x lungime x înălțime) 63 in x 82,7 in x 98,4 in 1600 x 2100 2500 mm
      Greutate ladă fierăstrău 4850 lb 2200 kg
      Greutate masă de alimentare 1150 lb 522 kg

      DOCUMENTE TEHNICE

      VIDEOCLIPURI

      DOCUMENTE TEHNICE
      • Model 3D (ZIP)
      • Schiță
      • Instalarea
      • Manual de utilizare
      • GARANȚIA PRODUSULUI

      *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

      Recently Updated

      Fierăstrău de tăiat la rece Haas


      Aruncați o privire mai atentă la HCS-80. Darien parcurge fiecare funcție cheie, inclusiv strângerea hidraulică, lama din carbură, gestionarea șpanului, compartimentul de comandă și multe altele, astfel încât să știți exact ce primiți.

      Vizionați acum
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garanția produsului Haas - 1 an

      Acest produs include o garanție de 1 an - piese și mână de lucru - cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale.

      Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

      Configurare și preț

      Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

      Începeți

      Aveți nevoie de informații suplimentare?

      Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

      Language Preference :
      Loading

      Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Preț de livrare Haas

      Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.