My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Vybavenie dielne
  2. Píly Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Karbidová kotúčová píla na rezanie za studena Haas, kapacita ∅0,39" – ∅3,15"

Zvýšte produktivitu a presnosť vašej dielne s karbidovou kotúčovou pílou na rezanie za studena Haas HCS-80, ktorá je navrhnutá tak, aby spĺňala náročné požiadavky automatizovaného rezania kovov. Naša karbidová kotúčová píla na rezanie za studena je navrhnutá na presné rezanie a poskytuje hladké a čisté rezy rôznych kovov, od ocele až po hliník. HCS-80 ponúka variabilné rýchlosti rezania, automatický posuv materiálu a vysoké rýchloposuvy pre vysokú produktivitu.

  • Rozsah rezania, okrúhly – Ø0,39 palca – Ø3,14 palca (Ø10 – Ø80 mm)
  • Rozsah rezania, štvorcový – 0,39 palca – 2,36 palca (10 mm – 60 mm)
  • Automatický dopravník triesok
  • Zariadenie na zber prachu
  • Systém rozprašovania aerosólu
  • Regulátor tlaku zveráka
  • Automatické mazanie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

PRIEMYSELNÉ PÍLY

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    VONKAJŠIA OCHRANA

    Plne uzavretá ochrana so štandardom CE

    ELEKTRICKÉ FUNKCIE

    Elektrická bezpečnosť CE
    Automatické vypnutie pri otváraní dverí 
    Trvalý magnetický motor hlavného pohonu
    Striedač

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Automatický dopravník triesok (špirálový typ)
    Motorizovaný kartáč na triesky
    Zariadenie na zber prachu
    Systém rozprašovania aerosólu
    Skrinková klimatizácia
    Pracovné osvetlenie LED

    POSUV MATERIÁLU

    Posuv servopohonu
    Jednoduchý valčekový stôl

    HYDRAULIKA

    Automatický dopravník triesok (špirálový)
    Regulátor tlaku zveráka
    Horná úpinka
    Hydraulický chladiaci ventilátor
    Automatické mazanie

    Rozsah rezania SAE Metrické jednotky
    Rozsah rezania do oblúka Ø0,39 palca – Ø3,14 palca Ø10 – Ø80 mm
    Rozsah rezania kolmo 0,39 palca – 2,36 pacla 10 mm – 60 mm
    Najkratšia dĺžka odrezaného kusu 0,2 palca 5 mm
    Najkratšia zostávajúca dĺžka pri automatickej prevádzke 2,55 palca+a 65 mm+a
    Najkratšia zvyšková dĺžka individuálneho rezu 1,18 palca+a 30 mm+a
    Výkonnostné charakteristiky SAE Metrické jednotky
    Celkové pripojené zaťaženie 24 k 18 kW
    Výkon motora píly 14,6 k 11 kW
    Hydraulický motor 3 k 2,2 kW
    Rýchlosť rezania, nekonečne variabilná 30 – 160 ot./min. 30 – 160 ot./min.
    Rýchlosť posuvu píly 0,011 - 1,2 palca/s 0,3 – 30 mm/s
    Pohyb rýchloposuvu 5,9 palca/s 150 mm/s
    Dĺžka automatického posuvu materiálu, jeden zdvih 31,5 palcov 800 mm
    Dĺžka automatického posuvu materiálu, viacnásobný zdvih 393,66 palca 9 999 mm
    Čepeľ píly SAE Metrické jednotky
    Priemer čepele píly Ø12,4 palca Ø315 mm
    Otvor čepele píly Ø1,25 palca Ø32 mm
    Hrúbka čepele píly 0,078 palca – 0,009 palca 2 mm – 2,3 mm
    Rozmery a hmotnosť SAE Metrické jednotky
    Dĺžka 90,55 palca 2 300 mm
    Šírka vrátane dopravníka triesok 88,97 in 2 260 mm
    Výška 87 palcov 2 210 mm
    Výška podpery materiálu 36,4 palca 925 mm
    Celková hmotnosť ≈8 708 lb ≈3 950 kg

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Situačný výkres
    • Inštalácia
    • Návod na obsluhu
    • ZÁRUKA NA VÝROBKY

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky spoločnosti Haas – 1 rok

    Na tento výrobok sa vzťahuje plná 1-ročná záruka – na diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.