HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. 工場機器
  2. Haasソー

HCS-80 Carbide Cold Saw

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haas超硬コールドソー、Ø0.39インチ~Ø3.15インチの能力

自動金属切削の厳しい要求を満たすように設計されたHaas HCS-80超硬コールドソーを使用して、工場の生産性と精度を向上させてください。精密に設計した当社の超硬コールドソーは、鋼からアルミニウムまで、さまざまな金属を滑らかできれいに切断します。HCS-80は、さまざまな切削速度、自動材料送り、高速ラピッドを提供し、高い生産性を実現します。

  • 切削範囲、丸型 – Ø0.39~Ø3.14インチ(Ø10~Ø80mm)
  • 切削範囲、角型 – 0.39~2.36インチ(10~60mm)
  • 自動チップコンベヤ
  • 集塵装置
  • ミストスプレーシステム
  • ビス圧力レギュレーター
  • 自動潤滑

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

工業用ソー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    外装保護

    CE標準完全密閉保護

    電気機能

    CE電気安全
    ドアオープン自動電源オフ 
    メインドライブ永久磁石モーター
    インバーター

    製品機能

    自動チップコンベヤ(スパイラルタイプ)
    電動チップブラシ
    集塵装置
    ミストスプレーシステム
    キャビネットエアコン
    LED作業灯

    材料供給

    サーボ送り
    シンプルなローラーテーブル

    油圧

    自動チップコンベヤ(スパイラル)
    ビス圧力レギュレーター
    トップクランプ
    油圧冷却ファン
    自動潤滑

    切削範囲 SAE 測定基準
    切削範囲丸型 Ø0.39~Ø3.14インチ Ø10~Ø80mm
    切削範囲角型 0.39~2.36インチ 10~60mm
    切削片の最短の長さ 0.2インチ 5mm
    自動操作における最短残長 2.55インチ+a 65mm+a
    個別片の最短の残長 1.18インチ+a 30mm+a
    性能特性 SAE 測定基準
    総接続負荷 24hp 18kW
    鋸モーターの電源 14.6hp 11kW
    油圧モーター 3hp 2.2kW
    切削速度、無段階に調整可能 30~160RPM 30~160RPM
    鋸送り速度 0.011~1.2インチ/秒 0.3~30mm/秒
    高速動作 5.9インチ/秒 150mm/秒
    自動材料送り長さ、シングルストローク 31.5インチ 800mm
    自動材料送り長さ、複数ストローク 393.66インチ 9999mm
    ソーブレード SAE 測定基準
    ソーブレード直径 Ø12.4インチ Ø315mm
    ソーブレードボア Ø1.25インチ Ø32mm
    ソーブレードの厚さ 0.078~0.009インチ 2~2.3mm
    寸法と重量 SAE 測定基準
    長さ 90.55インチ 2300mm
    チップコンベヤを含む幅 88.97インチ 2260mm
    高さ 87インチ 2210mm
    材料サポートの高さ 36.4インチ 925mm
    総重量 ≈8708ポンド ≈3950kg

    技術ドキュメント

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図
    • 設置
    • オペレーターマニュアル
    • 製品の保証

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。