My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Dílenské vybavení
  2. Pila Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Karbidová studená pila Haas, objem |0,39" - |3,15"

Zvyšte produktivitu a přesnost dílny s okružní pilou Haas se studeným řezem HCS-80, která je navržena tak, aby splňovala přísné požadavky automatického řezání kovů. Naše okružní pila se studeným řezem byla navržena pro přesnost a poskytuje hladké a čisté řezy na různých kovech, od oceli po hliník.  HCS-80 nabízí proměnné rychlosti obrábění, automatický posuv materiálu a rychlé rychloposuvy pro vysokou produktivitu.

  • Rozsah obrábění, kruhový – Ø 0,39 palce – Ø 3,14 palce (Ø 10 - Ø 80 mm)
  • Rozsah obrábění, čtverec – 0,39 palce – 2,36 palce (10 mm – 60 mm)
  • Automatický šnek na třísky
  • Zařízení pro sběr prachu
  • Systém stříkání aerosolu
  • Regulátor tlaku svěráku
  • Automatické mazání

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

PRŮMYSLOVÉ PILY

    DENÍK HAAS

      Porovnat stroje
      • Konfigurace
      • Specifikace
      • Informace o stroji
      • Záruka na produkt

      STANDARDNÍ KONFIGURACE

      VNĚJŠÍ OCHRANA

      CE standard plně uzavřená ochrana

      ELEKTRICKÉ FUNKCE

      Elektrická bezpečnost dle CE
      Automatické vypnutí otevřených dveří 
      Motor s permanentními magnety hlavního pohonu
      Měnič

      FUNKCE VÝROBKU

      Automatický dopravník třísek (spirálový typ)
      Motorizovaný kartáč na třísky
      Zařízení na sběr prachu
      Systém stříkání aerosolu
      Klimatizace skříně
      Pracovní osvětlení LED

      PODÁVÁNÍ MATERIÁLU

      Servoposuv
      Jednoduchý válečkový stůl

      HYDRAULIKA

      Automatizovaný dopravník třísek (spirálový)
      Regulátor tlaku svěráku
      Horní svorka
      Hydraulický chladicí ventilátor
      Automatické mazání

      Rozsah obrábění SAE Metrický systém
      Rozsah kruhového řezu Ø 0,39 palce - Ø 3,14 palce Ø 10 - Ø 80 mm
      Čtverec rozsahu obrábění 0,39 palce - 2,36 palce 10 mm - 60 mm
      Nejkratší délka odříznutého kusu 0,2 palců 5 mm
      Nejkratší zbývající délka v automatickém provozu 2,55 palce + a 65 mm+a
      Nejkratší zbývající délka jednotlivého řezu 1,18 palců + a 30 mm+a
      Charakteristiky výkonu SAE Metrický systém
      Celkové připojené zatížení 24 hp 18 kW
      Výkon pilového motoru 14,6 hp 11 kW
      Hydraulický motor 3 hp 2,2 kW
      Rychlost řezání, neomezená variabilita 30 - 160 ot./min. 30 - 160 ot./min.
      Rychlost posuvu pily 0,011 - 1,2 palců/s 0,3–30 mm/s
      Rychlý pohyb 5,9 palců/s 150 mm/s
      Délka automatického posuvu materiálu, jeden zdvih 31,5 palců 800 mm
      Délka automatického posuvu materiálu, vícenásobný zdvih 393,66 palců 9999 mm
      Pilový list SAE Metrický systém
      Průměr pilového listu Ø 12,4 palců Ø315 mm
      Vývrt pilového listu Ø 1,25 palce Ø 32 mm
      Tloušťka pilového listu 0,078 - 0,009 palců 2–2,3 mm
      Rozměry SAE Metrický systém
      Délka 90,55 palců 2300 mm
      Šířka vč. dopravníku třísek 88,97 palců 2260 mm
      Výška 87 palců 2210 mm
      Výška podpěry materiálu 36,4 palců 925 mm
      Přepravní rozměry a hmotnost SAE Metrický systém
      Bedna s pilou (Š x D x V) 86,6 x 98,4 x 86,6 palců 2 200 x 2 500 x 2 200 mm
      Bedna s podávacím stolem  (Š x D x V) 63 x 82,7 x 98,4 palců 1 600 x 2 100 2 500 mm
      Hmotnost bedny s pilou 4 850 lb 2 200 kg
      Hmotnost podávacího stolu 1 150 lb 522 kg

      TECHNICKÁ DOKUMENTACE

      VIDEA

      TECHNICKÁ DOKUMENTACE
      • 3D model (ZIP)
      • Dispoziční výkres
      • Instalace
      • Návod k obsluze
      • ZÁRUKA NA PRODUKT

      *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

      Recently Updated

      Studená pila Haas


      Podívejme se podrobněji na model HCS-80. Darien popisuje všechny hlavní funkce, včetně hydraulického upínání, karbidového nože, odvodu třísek, ovládací skříně a dalších, takže přesně víte, co můžete získat.

      Přehrát nyní
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Záruka na produkt Haas - 1 rok

      Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

      Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

      Sestavení a cena

      Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
      Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Zpětná vazba
      Haas Logo

      Cena dodávky společnosti Haas

      Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.