My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Wyposażenie hali produkcyjnej
  2. Piły Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Węglikowa piła tarczowa Haas, zdolność cięcia materiału o średnicy ∅0,39"-3,15"

Zwiększ produktywność i precyzję warsztatu za pomocą węglikowej piły tarczowej Haas HCS-80, zaprojektowanej pod kątem rygorystycznych wymagań automatycznego cięcia metalu. Węglikowa piła tarczowa zaprojektowana z myślą o precyzji – zapewnia gładkie i czyste cięcie różnych metali, od stali po aluminium. HCS-80 oferuje regulację prędkości roboczej, umożliwia automatyczny posuw materiału oraz pracę w ruchu szybkim, zapewniającą większą wydajność.

  • Zdolność cięcia, okrągły materiał – Ø0,39-3,14 cala (Ø10-80 mm)
  • Zdolność cięcia, prostokątny materiał – 0,39-2,36 cala (10-60 mm)
  • Automatyczny wyrzutnik wiórów
  • Urządzenie do odsysania pyłu
  • System rozpylania mgły olejowej
  • Regulator nacisku imadła
  • Automatyczne smarowanie

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

PIŁY PRZEMYSŁOWE

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE

    Pełna obudowa ochronna zgodna z normą CE

    FUNKCJE ELEKTRYCZNE

    Bezpieczeństwo elektryczne CE:
    Automatyczne wyłączanie otwarcia drzwi 
    Główny napęd silnika z magnesem trwałym
    Falownik

    FUNKCJE PRODUKTU

    Automatyczny przenośnik wiórów (typ spiralny)
    Szczotka do usuwania wiórów z napędem
    Urządzenie do usuwania pyłu
    System rozpylania mgły olejowej
    Klimatyzator szafy
    Oświetlenie robocze LED

    POSUW MATERIAŁU

    Posuw sterowany serwomechanizmem
    Prosty stół rolkowy

    UKŁAD HYDRAULICZNY

    Automatyczny przenośnik wiórów (spiralny)
    Regulator ciśnienia powietrza
    Zacisk górny
    Wentylator chłodzący układ hydrauliczny
    Automatyczne smarowanie

    Zdolność cięcia SAE Jednostki metryczne
    Zdolność cięcia, okrągły materiał Ø0,39-3,14 cala Ø10-80 mm
    Zdolność cięcia, kwadratowy materiał 0,39-2,36 cala 10-60 mm
    Minimalna długość odcinanego elementu 0,2 cala 5 mm
    Najkrótsza długość pozostałości materiału przy pracy automatycznej 2,55 cala+a 65 mm+a
    Minimalna długość pozostałości po pojedynczym cięciu 1,18 cala+a 30 mm+a
    Charakterystyka pracy SAE Jednostki metryczne
    Całkowite podłączone obciążenie 24 KM 18 kW
    Moc silnika piły 14,6 KM 11 kW
    Silnik hydrauliczny 3 KM 2,2 kW
    Prędkość cięcia z bezstopniową regulacją 30-160 obr./min 30-160 obr./min
    Prędkość posuwu piły 0,011-1,2 cala/s 0,3-30 mm/s
    Ruch szybki 5,9 cala/s 150 mm/s
    Długość automatycznego posuwu materiału, pojedynczy skok 31,5 in 800 mm
    Długość automatycznego posuwu materiału, wielokrotny skok 393,66 cala 9999 mm
    Ostrze piły SAE Jednostki metryczne
    Średnica ostrza piły Ø12,4 cala Ø315 mm
    Otwór ostrza piły Ø1,25 cala Ø32 mm
    Grubość ostrza piły 0,078-0,009 cala 2-2,3 mm
    Wymiary i waga SAE Jednostki metryczne
    Długość 90,55 cali 2300 mm
    Szerokość z przenośnikiem wiórów 88,97 cali 2260 mm
    Wysokość 87 cali 2210 mm
    Wysokość podparcia materiału 36,4 cali 925 mm
    Całkowita masa ≈8708 lb ≈3950 kg

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Schemat
    • Instalacja
    • Instrukcja obsługi
    • GWARANCJA NA PRODUKT

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 1 rok

    Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i robociznę oraz wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.