My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Haas Sägen

HCS-80 Carbide Cold Saw

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas Hartmetall-Kühlsäge, ∅0,39" – ∅3,15" Tragfähigkeit

Steigern Sie die Produktivität und Präzision in Ihrer Werkstatt mit der Haas HCS-80 Hartmetall-Kaltsäge, die speziell für die hohen Anforderungen der automatisierten Metallbearbeitung entwickelt wurde. Unsere auf Präzision ausgelegte Hartmetall-Kaltsäge sorgt für glatte, saubere Schnitte bei einer Vielzahl von Metallen, von Stahl bis hin zu Aluminium. Die HCS-80 bietet variable Schnittgeschwindigkeiten, einen automatischen Materialvorschub und schnelle Eilgänge für eine hohe Produktivität.

  • Schnittbereich, rund – Ø 0,39 Zoll – Ø 3,14 Zoll (Ø 10 – Ø 80 mm)
  • Schnittbereich, rechtwinklig – 0,39 Zoll – 2,36 Zoll (10 mm – 60 mm)
  • Automatischer Spiral-Späneförderer
  • Staubauffangvorrichtung
  • Nebelsprühsystem
  • Schraubstockdruckregler
  • Automatische Schmierung

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

INDUSTRIESÄGEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    AUSSENSCHUTZ

    Vollständig geschlossener Schutz nach CE-Standard

    ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

    Elektrische Sicherheit nach CE
    Automatisches Ausschalten bei Türöffnung 
    Permanentmagnetmotor des Hauptantriebs
    Wechselrichter

    PRODUKTMERKMALE

    Automatischer Späneförderer (Spiraltyp)
    Motorisierte Spänebürste
    Staubauffangvorrichtung
    Nebelsprühsystem
    Schaltschrank-Klimaanlage
    LED-Arbeitsplatzleuchte

    MATERIALVORSCHUB

    Servovorschub
    Einfacher Rollentisch

    HYDRAULIK

    Automatischer Späneförderer (Spirale)
    Schraubstockdruckregler.
    Obere Festklemme
    Hydraulisches Kühlgebläse
    Automatische Schmierung

    Schnittbereich SAE Metrisch
    Schnittbereich rund Ø0,39 Zoll - Ø3,14 Zoll Ø10 - Ø80 mm
    Schnittbereich rechtwinklig 0,39 Zoll – 2,36 Zoll 10 mm - 60 mm
    Kürzeste Länge des Abstechwerkzeugs 0,2 Zoll 5 mm
    Kürzeste Restlänge im Automatikbetrieb 2,55 Zoll+a 65 mm+a
    Kürzeste Restlänge Einzelschnitt 1,18 Zoll+a 30 mm+a
    Leistungsmerkmale SAE Metrisch
    Gesamtanschlussleistung 24 hp 18 kW
    Leistung des Sägemotors 14,6 hp 11 kW
    Hydraulikmotor 3 hp 2,2 kW
    Schnittgeschwindigkeit, unendlich variabel 30 – 160 U/min 30 – 160 U/min
    Sägevorschubgeschwindigkeit 0,011 – 1,2 Zoll/s 0,3–30 mm/s
    Schnellvorlauf 5,9 Zoll/s 150 mm/s
    Automatische Materialvorschublänge, Einzelhub 31,5 Zoll 800 mm
    Automatische Materialvorschublänge, mehrmaliger Hub 393,66 Zoll 9999 mm
    Sägeschneide SAE Metrisch
    Durchmesser der Sägeschneide Ø12,4 Zoll Ø315 mm
    Bohrung der Sägeschneide Ø1,25 Zoll Ø32 mm
    Dicke der Sägeschneide 0,078 Zoll – 0,009 Zoll 2 mm - 2,3 mm
    Abmessungen und Gewicht SAE Metrisch
    Länge 90,55 Zoll 2300 mm
    Breite inkl. Späneförderer 88,97 Zoll 2260 mm
    Höhe 87 Zoll 2210 mm
    Höhe der Materialstütze 36,4 Zoll 925 mm
    Gesamtgewicht ≈8708 lb ≈3950 kg

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Maschinenabmessungen
    • Installation
    • Bedienerhandbuch
    • PRODUKTGARANTIE

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.