MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Butikkutstyr
  2. Haas-sager

HCS-80 Carbide Cold Saw

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas karbid Cold Saw, ∅0,39" – ∅3,15" kapasitet

Øk produktiviteten og presisjonen i verkstedet med Haas HCS-80 karbid Cold Saw, utviklet for å oppfylle de strenge kravene til automatisk skjæring i metall. Vår karbid Cold Saw er utviklet for presisjon og jevne, rene kutt i en rekke metaller, fra stål til aluminium.  HCS-80 gir variable skjærehastigheter, automatisk materialmating og raske hastigheter for høy produktivitet.

  • Skjæreområde, rund – Ø0,39 tommer – Ø3,14 tommer (Ø10 – Ø80 mm)
  • Skjæreområde, kvadrat – 0,39 tommer – 2,36 tommer (10 mm – 60 mm)
  • Automatisk sponmaterskrue
  • Støvoppsamlingsenhet
  • Tåkespraysystem
  • Trykkregulator for skrustikke
  • Automatisk smøring

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

INDUSTRISAGER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    UTVENDIG BESKYTTELSE

    Fullstendig lukket beskyttelse av CE-standard

    ELEKTRISKE FUNKSJONER

    CE elektrisk sikkerhet
    Dør åpen, automatisk avslåing 
    Permanent magnetmotor for hoveddrift
    Vekselretter

    PRODUKTFUNKSJONER

    Automatisk spontransportbånd (spiraltype)
    Motorisert sponbørste
    Støvoppsamlingsenhet
    Tåkespraysystem
    Klimaanlegg i kabinett
    LED arbeidslys

    MATERIELLMATING

    Servomating
    Enkelt rullebord

    HYDRAULIKK

    Automatisk spontransportbånd (spiral)
    Skrustikketrykkregulator
    Øvre klemme
    Hydraulisk kjølevifte
    Automatisk smøring

    Skjæreområde SAE Metrisk
    Skjæreområde rund Ø0,39 tommer – Ø3,14 tommer Ø10 – Ø80 mm
    Skjæreområde kvadrat 0,39 tommer – 2,36 tommer 10 mm – 60 mm
    Korteste lengde på avskjæringsstykke 0,2 tommer 5 mm
    Korteste restlengde i automatisk drift 2,55 tommer+a 65 mm+a
    Korteste restlengde individuelle skjær 1,18 tommer+a 30 mm+a
    Ytelsesegenskaper SAE Metrisk
    Total tilkoblet last 24 hk 18 kW
    Effekt på sagmotor 14,6 hk 11 kW
    Hydraulisk motor 3 hk 2,2 kW
    Skjærehastighet, uendelig variabel 30 – 160 o/min 30 – 160 o/min
    Sagmatehastighet 0,011 – 1,2 tommer/sek. 0,3 – 30 mm/s
    Rask bevegelse 5,9 tommer/sek. 150 mm/sek.
    Automatisk materialmatingslengde, enkelt slag 31,5 tommer 800 mm
    Automatisk materialmatingslengde, flere slag 393,66 tommer 9999 mm
    Sagblad SAE Metrisk
    Sagbladdiameter Ø12,4 tommer Ø315 mm
    Sagbladboring Ø1,25 tommer Ø32 mm
    Sagbladtykkelse 0,078 tommer – 0,009 tommer 2 mm – 2,3 mm
    Dimensjoner og vekt SAE Metrisk
    Lengde 90,55 tommer 2300 mm
    Bredde inkl. spontransportbånd 88,97 tommer 2260 mm
    Høyde 87 tommer 2210 mm
    Materialets støttehøyde 36,4 tommer 925 mm
    Total vekt ≈8708 lb ≈3950 kg

    TEKNISKE DOKUMENTER

    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Oppsettstegning
    • Installasjon
    • Operatørhåndbok
    • PRODUKTGARANTI

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 1 år

    Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.