My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Εξοπλισμός μηχανουργείου
  2. Πριόνια Haas

HCS-80 Carbide Cold Saw

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Πριόνι ψυχρής κοπής καρβιδίου της Haas, χωρητικότητα ∅0,39" - ∅3,15"

Αυξήστε την παραγωγικότητα και την ακρίβεια του μηχανουργείου με τo Πριόνι ψυχρής κοπής καρβιδίου της Haas HCS-80, σχεδιασμένo για να ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις της αυτοματοποιημένης κοπής μετάλλων. Κατασκευασμένo για ακρίβεια, το πριόνι ψυχρής κοπής καρβιδίου παρέχει ομαλές, καθαρές κοπές σε μια ποικιλία μετάλλων, από χάλυβα έως αλουμίνιο. Το HCS-80 προσφέρει μεταβλητές ταχύτητες κοπής, αυτόματη προώση υλικού και γρήγορες ταχείες κινήσεις για υψηλή παραγωγικότητα.

  • Εύρος κοπής, στρογγυλό – Ø0,39 in - Ø3,14 in (Ø10 - Ø80 mm)
  • Εύρος κοπής, τετράγωνο – 0,39 in - 2,36 in (10 mm - 60 mm)
  • Αυτόματος γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Συσκευή συλλογής σκόνης
  • Σύστημα ψεκασμού σταγονιδίων
  • Ρυθμιστής πίεσης μέγγενης
  • Αυτόματη λίπανση

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    • Ρυθμίσεις παραμέτρων
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Εγγύηση προϊόντος

    ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

    Τυπική πλήρως κλειστή προστασία CE

    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Ηλεκτρική ασφάλεια CE
    Αυτόματη απενεργοποίηση ανοίγματος θύρας 
    Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη κύριας μονάδας μετάδοσης κίνησης
    Αναστροφέας

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Αυτόματος γρεζομεταφορέας (σπειροειδούς τύπου)
    Μηχανοκίνητη ψήκτρα ρινισμάτων
    Συσκευή συλλογής σκόνης
    Σύστημα ψεκασμού σταγονιδίων
    Κλιματιστικό ερμαρίου
    Φωτισμός εργασίας LED

    ΠΡΟΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

    Προώση σερβομηχανισμού
    Απλό τραπέζι κυλίνδρου

    ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

    Αυτόματος γρεζομεταφορέας (σπειροειδής)
    Ρυθμιστής πίεσης μέγγενης
    Επάνω σφιγκτήρας
    Ανεμιστήρας υδραυλικής ψύξης
    Αυτόματη λίπανση

    Εύρος κοπής SAE Μετρικό σύστημα
    Εύρος κοπής στρογγυλό Ø0,39 in - Ø3,14 in Ø10 - Ø80 mm
    Εύρος κοπής τετράγωνο 0,39 in - 2,36 in 10 mm - 60 mm
    Μικρότερο μήκος τεμαχίου κοπής 0,2 in 5 mm
    Μικρότερο μήκος υπολειμμάτων στην αυτόματη λειτουργία 2,55 in+a 65 mm+a
    Μεμονωμένη κοπή με το μικρότερο μήκος υπολειμμάτων 1,18 in+a 30 mm+a
    Χαρακτηριστικά απόδοσης SAE Μετρικό σύστημα
    Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο 24 hp 18 kW
    Ισχύς κινητήρα πριονιού 14,6 hp 11 kW
    Υδραυλικός κινητήρας 3 hp 2,2 kW
    Ταχύτητα κοπής, απείρως μεταβλητή 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
    Ταχύτητα προώσης πριονιού 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
    Ταχεία κίνηση 5,9 in/s 150 mm/s
    Αυτόματο μήκος προώσης υλικού, μία διαδρομή 31,5 in 800 mm
    Αυτόματο μήκος προώσης υλικού, πολλαπλή διαδρομή 393,66 in 9999 mm
    Λάμα πριονιού SAE Μετρικό σύστημα
    Διάμετρος λάμας πριονιού Ø12,4 in Ø315 mm
    Διεύρυνση λάμας πριονιού Ø1,25 in Ø32 mm
    Πάχος λάμας πριονιού 0,078 in - 0,009 in 2 mm - 2,3 mm
    Διαστάσεις και βάρος SAE Μετρικό σύστημα
    Μήκος 90,55 in 2300 mm
    Πλάτος με γρεζομεταφορέα 88,97 in 2260 mm
    Ύψος 87 in 2210 mm
    Ύψος υποστήριξης υλικού 36,4 in 925 mm
    Συνολικό βάρος ≈8708 lb ≈3950 kg

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγκατάσταση
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Εγγύηση προϊόντος Haas - 1 έτους

    Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πλήρη εγγύηση 1 έτους – εξαρτήματα και εργασία – με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.