My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HCS-80 Carbide Cold Saw

  1. Osta laitteita
  2. Haas-sahat

HCS-80 Carbide Cold Saw

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haas karbidikylmäsaha, kapasiteetti ∅0,39–∅3,15"

Paranna konepajan tuottavuutta ja tarkkuutta Haas HCS-80 -karbidikylmäsahalla, joka on suunniteltu vastaamaan automaattisen metallinleikkauksen tiukkoihin vaatimuksiin. Tarkkaan käyttöön suunniteltu karbidikylmäsahamme mahdollistaa tasaiset ja siistit leikkaukset erilaisille metalleille teräksestä alumiiniin.  HCS-80 tarjoaa vaihtelevia leikkausnopeuksia, automaattisen materiaalin syötön ja nopeat pikaliikkeet, jotka parantavat tuottavuutta.

  • Leikkausalue, pyöreä – Ø0,39–Ø3,14 tuumaa (Ø10–Ø80 mm)
  • Leikkausalue, neliönmuotoinen – 0,39–2,36 tuumaa (10–60 mm)
  • Automaattinen ruuvikuljetin
  • Pölynkeräyslaite
  • Sumun suihkutusjärjestelmä
  • Puristimen paineensäädin
  • Automaattinen voitelu

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

TEOLLISUUSSAHAT

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    ULKOPUOLINEN SUOJAUS

    Täysin suljettu CE-standardisuojaus

    SÄHKÖISET OMINAISUUDET

    CE-sähköturvallisuus
    Ovi auki, automaattinen virrankatkaisu 
    Pääkäytön kestomagneettimoottori
    Invertteri

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Automaattinen lastunkuljetin (spiraalityyppinen)
    Moottoroitu lastuharja
    Pölynkeräyslaite
    Sumun suihkutusjärjestelmä
    Kaapin ilmastointilaite
    LED-työvalo

    MATERIAALIN SYÖTTÖ

    Servosyöttö
    Yksinkertainen rullapöytä

    HYDRAULIIKKA

    Autom. lastunkuljetin (kierremallinen)
    Puristimen paineensäädin
    Kärkipuristin
    Hydraulinen jäähdytystuuletin
    Automaattinen voitelu

    Leikkausalue SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Leikkausalue pyöreä Ø0,39–Ø3,14 tuumaa Ø10–Ø80 mm
    Leikkausalue neliön muotoinen 0,39–2,36 tuumaa 10–60 mm
    Lyhin katkaisukappaleen pituus 0,2″ 5 mm
    Lyhin jäljellä oleva pituus automaattikäytössä 2,55″+a 65 mm+a
    Lyhin yksittäisen leikkauksen jäännöspituus 1,18″+a 30 mm+a
    Suorituskykyominaisuudet SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Yhdistetty kokonaiskuorma 24 hv 18 kW
    Sahamoottorin teho 14,6 hv 11 KW
    Hydraulimoottori 3 hv 2,2 kW
    Leikkuunopeus säädettävissä portaattomasti 30–160 rpm 30–160 rpm
    Sahan syöttönopeus 0,011–1,2″/s 0,3–30 mm/s
    Pikaliike 5,9″/s 150 mm/s
    Automaattinen materiaalin syöttöpituus, yksi isku 31,5" 800 mm
    Automaattinen materiaalin syöttöpituus, useita iskuja 393,66″ 9 999 mm
    Sahanterä SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Sahanterän halkaisija Ø12,4″ Ø315 mm
    Sahanterän reikä Ø1,25″ Ø32 mm
    Sahanterän paksuus 0,078–0,009″ 2–2,3 mm
    Mitat ja paino SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Pituus 90,55″ 2 300 mm
    Leveys ml. lastunkuljetin 88,97″ 2 260 mm
    Korkeus 87″ 2 210 mm
    Materiaalituen korkeus 36,4″ 925 mm
    Kokonaispaino ≈8 708 lb ≈3 950 kg

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asettelupiirros
    • Asennus
    • Käyttöoppaat
    • TUOTETAKUU

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

    Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.