MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


Tak Çalıştır Referans Noktası

    SADECE CNY
Haas Robot Paketi - 25 kg Palet Yükleme Sistemi ile kullanım için
  • Opsiyon Bilgileri
  • Teknik Özellikler

GENEL GÖRÜNÜM

SERVİS BELGELERİ

BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

Tak Çalıştır Referans Noktası kitimiz, Haas Robot Paketi - 25 kg Palet Yükleme Sistemi ile parça yüklemek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Referans noktası paletlerini kabul etmek için bir referans noktası palet alıcı, manuel klampleme/ayırma için bir ayak pedalı ve kurulum için gerekli tüm sıhhi tesisat, solenoidler ve donanımı içerir.

NOT: Referans Noktası Hazır opsiyonu, RPL-25KG yeni bir makine ile sipariş edildiğinde dahil edilir ancak RPL-25KG sahada bir makineye monte edilirken servis yoluyla satın alınmalıdır.

  • Doğru, tekrarlanabilir palet klampleme
  • Manuel olarak veya Haas kontrol ünitesi ile kontrol
Servis Belgeleri
AŞAĞIDAKİ MAKİNELERDE MEVCUTTUR
TEKNİK ÖZELLİKLER SAE Metrik
Pozisyonel Tekrarlanabilirlik 0,0002 inç 0,005 mm
Havalı Klamp Kuvveti 5.952 lbf 26.476 N
Havasız Klamp Kuvveti 2.204 lbf 9.804 N
Maks. Parça Çapı 8.0 inç 203 mm
Maks Kare Parça 6,75 inç x 6,75 inç 171,0 mm x 171,0 mm
Palet Boyutu 8,27 inç x 8,27 inç 210 mm x 210 mm
Palet Ağırlığı (donanımlı) 9,0 lb 4,1 kg
Min. Hava Basıncı 100 psi 6,9 bar

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.