My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Taskusorvi
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
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Nollapistevalmius

    VAIN CNY
Käytettäväksi Haas-robottipaketin 25 kg:n palettikuormitusjärjestelmän kanssa
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

PALVELUASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Nollapistevalmiussarja sisältää kaiken tarvittavan osien lataamiseen Haasin robottipaketin 25 kg:n paletinlatausjärjestelmällä. Sisältää nollapistepalettivastaanottimen nollapistepalettien vastaanottamista varten, jalkapolkimen manuaalista kiinnitystä/irrotusta varten sekä kaikki tarvittavat vesiputket, solenoidit ja laitteistot asennusta varten.

HUOMAUTUS: Tuotteeseen kuuluu nollapistevalmius, kun RPL-25KG tilataan uuden koneen kanssa, mutta se on ostettava huollon kautta, kun RPL-25KG jälkiasennetaan koneeseen.

  • Tarkka, toistettavissa oleva paletin kiinnitys
  • Ohjaus manuaalisesti tai Haas-ohjauksella
Huoltoasiakirjat
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
TEKNISET TIEDOT SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Paikoituksen toistotarkkuus 0,0002" 0,005 mm
Puristusvoima ilmalla 5 952 lbf 26 476 N
Puristusvoima ilmalla 2 204 lbf 9 804 N
Osan enimmäishalkaisija 8,0" 203 mm
Neliönmuotoinen osa enintään 6,75 x 6,75 tuumaa 171,0 mm x 171,0 mm
Paletin koko 8,27 in x 8,27 tuumaa 210 mm x 210 mm
Paletin paino (laitteistolla) 9,0 lb 4,1 kg
Ilmanpaine min. 100 psi 6,9 bar

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.