My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


« Zero Point Ready » (compatible point zéro)

    CNY UNIQUEMENT
Compatible avec le système de chargement de palettes Pack robot 25 kg Haas
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Notre kit « Zero Point Ready » (compatible point zéro) comprend tout ce dont vous avez besoin pour charger des pièces avec le système de chargement de palettes Pack Robot 25 kg Haas. Comprend un récepteur de palette point zéro pour accueillir les palettes point zéro, une pédale pour le serrage/desserrage manuel, et la tuyauterie, les solénoïdes et le matériel nécessaires à l’installation.

REMARQUE : le « Zero Point Ready » (compatible point zéro) est inclus lorsque le RPL-25KG est commandé avec une nouvelle machine, mais doit être acheté auprès du service lors de l’installation du RPL-25KG sur une machine existante.

  • Blocage précis et reproductible de palette
  • Commande manuelle ou via la commande Haas
Documents sur nos services
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
CARACTÉRISTIQUES SAE Unité métrique
Répétabilité de positionnement 0,0002 po 0,005 mm
Force de serrage avec air 5 952 lbf 26 476 (N)
Force de serrage sans air 2 204 lbf 9 804 (N)
Diamètre de pièce max. 8 in 203 mm
Pièce carrée maximale 6,75 po x 6,75 po 171,0 mm x 171,0 mm
Taille de palette 8,27 po x 8,27 po 210 mm x 210 mm
Poids de la palette (avec matériel) 9,0 lb 4,1 kg
Pression d’air min. 100 psi 6,9 bar

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.