My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Możliwość obsługi punktu zerowego

    TYLKO W WALUCIE CNY
Do użytku z pakietem robota Haas o ładowności 25 kg – system załadunku palet
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Nasz zestaw do obsługi punktu zerowego zawiera wszystkie elementy niezbędne do załadunku części przy użyciu systemu załadowczego z robotem Haas o ładowności 25 kg. Możliwość obsługi punktu zerowego – w pakiecie znajduje się odbieracz palet punktu zerowego, przełącznik nożny do zaciskania i zwalniania oraz niezbędne oprzyrządowanie hydrauliczne, elektrozawory i osprzęt do instalacji.

UWAGA: Pakiet obejmuje opcję obsługi punktu zerowego w przypadku zamówienia modelu RPL-25KG wraz z nową maszyną. Przypadku instalacji RPL-25KG na maszynie w terenie, tę opcję należy zakupić przez serwis.

  • Dokładne, powtarzalne mocowanie palet
  • Sterowanie ręczne lub za pomocą systemu sterowania Haas
Dokumenty serwisowe
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
DANE TECHNICZNE SAE Jednostki metryczne
Powtarzalność pozycjonowania 0,0002 cala 0,005 mm
Siła zacisku (wspomaganie pneumatyczne) 5952 lbf 26 476 N
Siła zacisku (bez wspomagania pneumatycznego) 2204 lbf 9804 N
Maks. średnica części 8,0 cali 203 mm
Maksymalne wymiary kwadratowych części 6,75 x 6,75 cala 171,0 x 171,0 mm
Rozmiar palety 8,27 x 8,27 cala 210 x 210 mm
Waga palety (z oprzyrządowaniem) 9,0 funtów 4,1 kg
Min. ciśnienie powietrza 100 psi 6,9 bara

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.