MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Nullpont kész

    CSAK KÍNAI JÜAN
Használható a Haas robotcsomag 25 kg-os palettabetöltő rendszerével
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

A nullpontos használatra kész készletünk mindent tartalmaz, ami a Haas robotcsomag 25 kg-os palettabetöltő rendszerével való munkadarab-betöltéshez szükséges. Tartalmaz egy nullpontos palettafogadót a nullpontos paletták fogadására, egy lábpedált a kézi befogáshoz/kioldáshoz, valamint minden szükséges csőhálózatot, mágnesszelepet és szerelvényt a telepítéshez.

MEGJEGYZÉS: A nullpont-kész opció akkor áll rendelkezésre, ha az RPL-25KG-t új géppel együtt rendelik meg, de az RPL-25KG-t szervizen keresztül kell megvásárolni, amikor a helyszínen lévő gépen telepítik.

  • Pontos, ismételhető palettabefogás
  • Vezérlés manuálisan vagy a Haas vezérlésen keresztül
Szervizdokumentumok
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
SPECIFIKÁCIÓK SAE Metrikus
Pozíciók ismételhetősége 0,0002 hüvelyk 0,005 mm
Befogóerő levegővel 5952 lbf 26 476 N
Befogóerő levegő nélkül 2204 lbf 9804 N
Max. munkadarab-átmérő 8,0” 203 mm
Max. szögletes munkadarab 6,75 x 6,75 hüvelyk 171,0 x 171,0 mm
Paletta mérete 8,27 x 8,27 hüvelyk 210 mm x 210 mm
Paletta súlya (hardverrel) 9,0 lb 4,1 kg
Min. légnyomás 100 psi 6,9 bar

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.