Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ゼロポイント対応

    CNY限定
Haasロボットパッケージ25kgパレット積載システムでの使用
  • オプション情報
  • 仕様

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

当社のゼロポイント対応キットには、Haasロボットパッケージ25kgパレット積載システムでパーツを積載するために必要なものすべてが含まれます。ゼロポイントパレットを受けるゼロポイントパレットレシーバー、マニュアルクランプ/アンクランプ用フットペダル、および取り付けに必要なすべての配管、ソレノイド、ハードウェアが含まれます。

注意:RPL-25KGを新しい機械と一緒に注文すると、ゼロポイント対応オプションが付属しています。ただし、RPL-25KGを現場で取り付ける場合は、サービスにキットを注文していただく必要があります。

  • 正確で再現性のあるパレットクランプ
  • 手動またはHaas制御による制御
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
仕様 SAE 測定基準
位置決め再現性 0.0002インチ 0.005mm
クランプ力(エアあり) 5,952lbf 26,476N
クランプ力(エアなし) 2,204lbf 9,804N
最大部品径 8.0 インチ 203 mm
最大角形パーツ 6.75インチ x 6.75インチ 171.0mm x 171.0mm
パレット サイズ 8.27インチ x 8.27インチ 210mm x 210mm
パレット重量(ハードウェア含む) 9.0lb 4.1kg
最小空気圧 100psi 6.9バール