My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Nullpunkt-fähig

    NUR CNY
Zur Verwendung mit dem Haas 25-kg-Roboterpaket mit Palettenladesystem
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Unser Nullpunkt-fähiger Satz enthält alles, was Sie zum Laden von Teilen mit dem Haas 25-kg-Roboterpaket mit Palettenladesystem brauchen. Inkl. einer Nullpunkt-Palettenaufnahme zur Aufnahme von Nullpunktpaletten, ein Fußpedal zum manuellen Einspannen/Freigeben sowie alle für die Installation erforderlichen Rohranschlüsse, Magnetschalter und Hardware.

HINWEIS: Nullpunkt-Fähigkeit ist dann inklusive, wenn der RPL-25KG zusammen mit einer neuen Maschine bestellt wird, muss aber über den Service erworben werden, wenn der RPL-25KG an einer Maschine vor Ort angebracht wird.

  • Präzises, wiederholbares Einspannen von Paletten
  • Manuelle Steuerung oder über die Haas-Steuerung
Servicedokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
TECHNISCHE DATEN SAE Metrisch
Wiederholgenauigkeit 0,0002 Zoll 0,005 mm
Klemmkraft mit Luft 5.952 lbf 26.476 N
Klemmkraft ohne Luft 2.204 lbf 9.804 N
Max. Werkzeugdurchmesser 8,0" 203 mm
Max. quadratisches Teil 6,75 Zoll x 6,75 Zoll 171,0 mm x 171,0 mm
Palettengröße 8,27 Zoll x 8,27 Zoll 210 mm x 210 mm
Palettengewicht (mit Hardware) 9,0 lb 4,1 kg
Min. Luftdruck 100 psi 6,9 bar

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.