Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Pripravljeno na ničelno točko

    SAMO CNY
Za uporabo z robotskim paketom Haas – 25-kg sistemom za nalaganje palet
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naš komplet za pripravo na ničelno točko vključuje vse, kar potrebujete za nalaganje delov z robotskim paketom Haas – 25-kg sistemom za nalaganje palet. Vključuje sprejemnik palet z ničelno točko, ki sprejme palete z ničelno točko, stopalko za ročno vpenjanje/odpenjanje in vso potrebno opremo za ulivanje svinca, selenoide in strojno opremo za namestitev.

OPOMBA: Možnost Pripravljen na ničelno točko je vključena, ko RPL-25KG naročite z novim strojem, vendar jo je treba kupiti prek storitve pri namestitvi RPL-25KG na stroj na terenu.

  • Natančno, ponovljivo vpenjanje palet
  • Ročno krmiljenje ali s krmilnikom Haas
Servisni dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
SPECIFIKACIJE SAE Metrične enote
Pozicijska ponovljivost 0,0002 palca 0,005 mm
Sila spenjanja w/zrak 5952 lbf 26.476 N
Sila spenjanja w/o zrak 2204 lbf 9,804 N
Maks. premer dela 8,0 palca 203 mm
Maks. kvadratni del 6,75 in x 6,75 in 171,0 mm x 171,0 mm
Velikost palete 8,27 in x 8,27 in 210 mm x 210 mm
Teža palete (w/strojna oprema) 9,0 lb 4,1 kg
Zračni pritisk min. 100 psi 6,9 bar

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.