MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
      • Haas 봉재 이송장치 12
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


0점 준비

    CNY 전용
Haas 로봇 패키지-25kg 팔레트 적재 시스템용
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

당사의 0점 준비 키트에는 Haas 로봇 패키지-25kg 팔레트 적재 시스템으로 공작물을 적재하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 0점 팔레트를 수용하는 0점 팔레트 리시버, 수동 클램핑/클램핑 해제를 위한 풋 페달, 설치를 위해 필요한 모든 배관, 솔레노이드 및 하드웨어가 포함되어 있습니다.

참고:  RPL-25KG를 새 기계와 함께 주문할 때는 0점 준비 옵션이 포함되지만 현장에 있는 기계에 RPL-25KG를 설치할 때는 서비스를 통해 구매해야 합니다.

  • 정확하고 반복 가능한 팔레트 클램핑
  • 수동 제어 또는 Haas Control을 통한 제어
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
규격 SAE 미터법
위치 설정 반복 정밀도 0.0002in 0.005mm
고정력(에어 포함) 5,952lbf 26,476N
고정력(에어 미포함) 2,204lbf 9,804N
최대 공작물 직경 8.0in 203mm
최대 정사각형 공작물 6.75in x 6.75in 171.0mm x 171.0mm
팔레트 크기 8.27in x 8.27in 210mm x 210mm
팔레트 무게(하드웨어 포함) 9.0lb 4.1kg
기압 최소 100psi 6.9bar

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.