My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Punct de zero pregătit

    DOAR CNY
Pentru utilizarea cu sistemul de încărcare paletă al pachetului de roboți de 25 kg Haas
  • Informații opțiune
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Kitul nostru cu punct de zero pregătit include tot ceea ce aveți nevoie pentru a încărca piesele cu sistemul de încărcare paletă al pachetului de roboți de 25 kg Haas. Include un receptor de palete cu punct de zero pentru a accepta palete cu punct de zero, o pedală pentru strângerea/desfacerea manuală și toate plumbuirile, solenoizii și componentele necesare pentru instalare.

NOTĂ: Punctul de zero pregătit este inclus atunci când RPL-25KG este comandat cu o maşină dar trebuie achiziționat prin service atunci când se instalează RPL-25KG pe o maşină pe teren.

  • Fixare paletă în mod corect, repetabil
  • Comandă manuală sau prin intermediul unității de comandă Haas
Documente de service
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
SPECIFICAȚII SAE Metric
Repetabilitatea poziționării 0,0002 in 0,005 mm
Forță de strângere cu aer 5.952 lbf 26.476 N
Forță de strângere fără aer 2.204 lbf 9.804 N
Diametru maxim piesă 8,0 in 203 mm
Piesă pătrată max. 6,75 in x 6,75 in 171,0 mm x 171,0 mm
Dimensiune palet 8,27 in x 8,27 in 210 mm x 210 mm
Greutate paletă (cu hardware) 9,0 lb 4,1 kg
Presiune pneumatică minimă 100 psi 6,9 bari

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.