My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Klar til nulpunkt

    KUN CNY
Til brug med Haas Robot-pakken - 25 kg pallette-isætningssystem
  • Oplysninger om tilvalg
  • Specifikationer

OVERSIGT

SERVICEDOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Vores Klar til nulpunkt-sæt indeholder alt, hvad du behøver for at isætte emner med Haas Robot-pakken - 25 kg pallette-isætningssystem. Indeholder en nulpunktspallette til at acceptere nulpunktspaller, en fodpedal til manuel fastspænding/aftagning og al nødvendig rørinstallation, solenoider og hardware til installation.

BEMÆRK: Zero Point Ready-muligheden er inkluderet, når RPL-25KG bestilles med en ny maskine, men skal købes gennem service, når RPL-25KG installeres på en maskine i marken.

  • Nøjagtig, gentagelig pallette
  • Styring manuelt eller via Haas-styringen
Servicedokumenter
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
SPECIFIKATIONER SAE Metrisk
Gentagelsesnøjagtighed ved positionering 0,0002 tommer 0,005 mm
Fastspændingskraft med luft 5.952 lbf 26.476 N
Fastspændingskraft uden luft 2.204 lbf 9.804 N
Maks. emnediameter 8,0 tommer 203 mm
Maks. firkantet emne 6,75 tommer x 6,75 tommer 171,0 mm x 171,0 mm
Pallestørrelse 8,27 tommer x 8,27 tommer 210 mm x 210 mm
Pallette (m/hardware) 9,0 lb 4,1 kg
Min. lufttryk 100 psi 6,9 bar

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.