My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


Spremno za referentnu točku

    SAMO CNY
Za uporabu s Haasovim robotski paketom sustava za unos paleta od 25 kg
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Naš komplet Spremno za referentnu točku uključuje sve što vam je potrebno za umetanje dijelova s Haasovog robotskog paketa od 25 kg sustava za unos paleta. Uključuje prihvat paleta s referentnom točkom za prihvaćanje paleta s referentnom točkom, nožnu papučicu za ručno stezanje/otpuštanje i sve potrebne odvode, solenoide i hardver za instalaciju.

NAPOMENA: Spremno za referentnu točku uključeno je kada se RPL-25KG naruči s novim strojem, dok se prilikom ugradnje RPL-25KG na postojeći stroj na terenu mora kupiti putem servisa.

  • Točno, ponovljivo stezanje palete
  • Upravljanje ručno ili putem Haasovog upravljača
Servisni dokumenti
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
SPECIFIKACIJE SAE Metrični
Ponovljivost pozicioniranja 0,0002 in 0,005 mm
Sila stezanja sa zrakom 5,952 lbf 26,476 N
Sila stezanja bez zraka 2204 lbf 9804 N
Maks. promjer obratka 8,0 in 203 mm
Maks. kvadratni dio 6,75 in x 6,75 in 171,0 mm x 171,0 mm
Veličina palete 8,27 in x 8,27 in 210 mm x 210 mm
Težina palete (s hardverom) 9,0 lb 4,1 kg
Minimalni tlak zraka 100 psi 6,9 bara

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.