My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Príprava bodu nula

    IBA CNY
Na použitie so systémom nakladania paliet pre balík robota Haas 25 kg
  • Informácie o doplnkoch
  • Špecifikácie

TECHNICKÝ POPIS

SERVISNÉ DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Naša súprava na prípravu bodu nula obsahuje všetko, čo potrebujete na vloženie častí do systému nakladania paliet pre balík robota Haas 25 kg. Obsahuje prijímač paliet s bodom nula na prijatie paliet s bodom nula, nožný pedál na manuálne upnutie/uvoľnenie a všetky potrebné inštalácie, solenoidy a hardvér na inštaláciu.

POZNÁMKA: Možnosť prípravy na bod nula je súčasťou, keď je RPL-25KG objednaný s novým strojom ale musí sa zakúpiť prostredníctvom servisu pri inštalácii RPL-25KG na stroj v teréne.

  • Presné a opakovateľné upínanie paliet
  • Ovládajte manuálne alebo prostredníctvom ovládania Haas
Servisné dokumenty
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH
ŠPECIFIKÁCIE SAE Metrické jednotky
Opakovateľnosť polohy 0,0002 palca 0,005 mm
Upínacia sila so vzduchom 5 952 lbf 26 476 N
Upínacia sila bez vzduchu 2 204 lbf 9 804 N
Max. priemer obrobku 8,0 palcov 203 mm
Max. štvorcový obrobok 6,75 palca x 6,75 palca 171,0 mm x 171,0 mm
Veľkosť paliet 8,27 palca x 8,27 palca 210 mm x 210 mm
Hmotnosť palety (s hardvérom) 9,0 lb 4,1 kg
Min. tlak vzduchu 100 psi 6,9 baru

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.