MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Preparado para ponto zero

    APENAS CNY
Para utilização com o sistema de carregamento de paletes do pacote de robô de 25 kg da Haas
  • Informações da opção
  • Especificações

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

O nosso kit preparado para ponto zero inclui tudo o que precisa para carregar peças com o sistema de carregamento de paletes de Pacote de robô da Haas. Inclui um recetor de paletes de ponto zero para aceitar paletes de ponto zero, um pedal para fixação/desfixação manual e toda a canalização, solenoides e hardware necessários para instalação.

NOTA: A opção de Ponto Zero Pronto está incluída quando o RPL-25KG é encomendado com uma nova máquina, mas deve ser adquirida através do serviço ao instalar o RPL-25KG numa máquina no terreno.

  • Fixação precisa e repetível da palete
  • Controle manualmente ou através do controlador Haas
Documentos de assistência
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
ESPECIFICAÇÕES SAE Métrico
Repetibilidade posicional 0,0002 in 0,005 mm
Força de fixação com ar 5 952 lbf 26 476 N
Força de fixação sem ar 2 204 lbf 9 804 N
Diâmetro máximo da peça 8,0 pol. 203 mm
Peça quadrada máxima 6,75 in x 6,75 in 171,0 mm x 171,0 mm
Tamanho da palete 8,27 in x 8,27 in 210 mm x 210 mm
Peso da palete (c/hardware) 9,0 lb 4,1 kg
Pressão mín. do ar 100 psi 6,9 bar

Precisa de mais informação?

Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.