MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Zero Point Ready (ZERO POINT READY )

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pronto per il punto zero

    SOLO CNY
Per l’uso con il Sistema di carico pallet Pacchetto Robot Haas da 25 kg
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il nostro kit pronto per il punto zero include tutto ciò di cui hai bisogno per caricare i pezzi con il Sistema di carico pallet Pacchetto Robot Haas da 25 kg. Include un ricevitore pallet punto zero per accettare pallet punto zero, un pedale per blocco/sblocco manuale e tutti i tubi idraulici, solenoidi e ferramenta necessari per l’installazione.

NOTA: l’opzione Predisposizione punto zero è inclusa quando l’RPL-25KG viene ordinato con una nuova macchina, ma deve essere acquistata tramite l’assistenza quando si installa l’RPL-25KG su una macchina sul campo.

  • Bloccaggio pallet accurato e ripetibile;
  • Controllo manuale o tramite il controllo Haas;
Documenti sull’assistenza
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
SPECIFICHE SAE Metrico
Ripetibilità del posizionamento 0,0002 pollici 0,005 mm
Forza di fissaggio con aria 5.952 lbf 26.476 N
Forza di fissaggio senza aria 2.204 lbf 9.804 N
Diametro max. pezzo 8,0 pollici 203 mm
Parte quadrata massima 6,75 pollici x 6,75 pollici 171,0 mm x 171,0 mm
Dimensioni pallet 8,27 pollici x 8,27 pollici 210 mm x 210 mm
Peso pallet (con hardware) 9,0 lb 4,1 kg
Pressione aria min. 100 psi 6,9 bar

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.