MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


Yüksek Performanslı 10.000 dev/dk İş Mili

    SADECE CNY
  • 60 beygir gücü (tepe) vektör sürücü sistemi
  • 50 konikli paketinde çok güçlü, yüksek hızda işleme
  • 2 hızlı şanzıman, tesislerimizde tasarlanmış, üretilmiş ve monte edilmiştir
  • Daha büyük çaplı takımlar ve sert malzemeler için daha fazla güç
  • Komut verilen dev/dk’e göre Otomatik Yüksek veya Düşük Dişli seçimi
  • M-kodlar ile kullanıcı tarafından programlanabilir Yüksek veya Düşük dişli seçimi

Bu 50 konikli makineler için yüksek performanslı 10.000 dev/dk iş mili, dev/dk aralığı boyunca daha yüksek güç sağlayan 60 hp vektör sürücü sistemiyle çalıştırılır. Bu iş milinde, geniş bir sabit beygirgücü bandı, ağır kesimler için iyi düşük hızlı tork ve 500 dev/dk üzeri aralık genelinde daha yüksek tork sağlamak için Haas yapımı iki hızlı şanzıman kutusu kullanılıyor. Haas dişliler, alaşımlı çelikten CNC'de işlenmiş ve azdırma yapılmış, 60 Rc'ye kadar ısıl işlemden geçmiş ve daha sonra AGMA Sınıf 13 kaliteye göre hassas taşlama yapılmıştır. Not: 7.000 rpm'den daha yüksek hızlarda, çalışma rpm'sine eşit veya daha yüksek bir hızda G2.5 değerine göre dengelenmiş takım tutucular gerekir.

  • 10.000 Hız
  • 50 Konik
  • 60 hp Güç
  • Şanzıman Kutusu Tahrik
  • Genel Görünüm
  • Teknik Özellikler
  • Tork Tablosu

BELGELER

BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

Servis Belgeleri
AŞAĞIDAKİ MAKİNELERDE MEVCUTTUR
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Tork 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Not:

  • Aşağıdaki tablolar sadece referans amaçlıdır.
  • Bu güç değerleri, gerekli amperde 240 V akıma göredir.
  • Gerçek sonuçlar, sağlanan güce ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
  • Haas iş milleri, bu zirve gücü sayılarını (%200 iş mili yüküne eşittir) 3 dakika, 
    %150 iş mili yükünü (%75 zirve değeri) 10 dakika, %100 iş mili yükünü (%50 zirve değeri) sürekli olarak sağlayacaktır.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinesinin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.