My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
10k Spindle, 60 hp (10K-50T-HP)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Højtydende spindel med 10.000 rpm

    KUN CNY
  • Vektordrevsystem med 60 hestekræfter (spidsværdi)
  • Kraftfuld, højhastighedsbearbejdning i en pakke med 50-konus
  • 2-gears gearkasse designet, fremstillet og bygget internt
  • Mere kraft til værktøjer med stor diameter og kraftigere materialer
  • Automatisk valg af højt eller lavt gear baseret på de indstillede rpm
  • Brugerprogrammerbart valg af højt eller lavt gear via M-koder

Denne højtydende spindel med 10.000 rpm til maskiner med 50-konus drives af et 60 hp vektordrevsystem, der yder mere kraft gennem rpm-området. Den anvender en Haas-konstrueret gearkasse med to hastigheder til at yde et bredt, konstant hestekraftbånd, et godt lavhastighedsmoment til tung skæring og et højere moment i hele området over 500 rpm Haas-gear er CNC-bearbejdede og snekkerfræsede af legeret stål, varmebehandlet til 60 Rc og derefter præcisionsslebet til AGMA-klasse 13-kvalitet. Bemærk: Hastigheder, der er højere end 7.000 o/m, kræver værktøjsholdere, der er balanceret til en G2.5-klassificering ved en hastighed, der er højere end eller lig med de operationelle o/m.

  • 10.000 Hastighed
  • 50 Konus
  • 60 hp Strøm
  • gearkasse Drev
  • Oversigt
  • Specifikationer
  • Momentdiagram

DOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Servicedokumenter
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hastighed 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Bemærk:

  • De følgende grafer er kun til reference.
  • Disse strømtal er baseret på drift med 240V, der leveres med den nødvendige strømstyrke.
  • Faktiske resultater kan variere afhængigt af strømforsyningen og driftsbetingelserne.
  • Haas-spindler vil levere disse spidseffektværdier (som svarer til 200% spindelbelasyning) i 3 minutter, 
    150% spindelbelastning (75% af spidsbelastningsværdien) i 10 minutter, 100% spindelbelastning (50% af spidsbelastningsværdien) kontinuerligt.

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.